(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VC.254 爪型旋鈕 熱固性塑料

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
67501
67511
67521
67601
67611
67701
67711
67721
67801
67811
67901
型號數量折扣標準
出貨日
d D
(φ)
L
(mm)
d1 d2 d3 直徑 h h1 l2 說明
11天~ M6402821141340181.513VC.254/40 B-M6
8天~ M8402821141340181.513VC.254/40 B-M8
8天~ M10402821141340181.513VC.254/40 B-M10
8天~ M10503425161350221.515VC.254/50 B-M10
8天~ M12503425161350221.515VC.254/50 B-M12
12天~ M10603827171560261.518VC.254/60 B-M10
8天~ M12603827171560261.518VC.254/60 B-M12
8天~ M14603827171560261.518VC.254/60 B-M14
8天~ M12704530171770261.521VC.254/70 B-M12
12天~ M14704530171770261.521VC.254/70 B-M14
8天~ M1685563524188535232VC.254/85 B-M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 Duroplast 組裝類型 貫穿孔

此分類還有這些商品

技術支援服務