(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔 (型號表)

KNOBS SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

66498

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
66498
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
d1 d2 直徑 h 高性能系列 l1 l2 組裝類型 副型號 說明
8天~ M1040不鏽鋼503325-50-Inox-14螺絲VC.192-SST-pVC.192/50-SST-p-M10x40

Loading...

  1. 1

VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔的型號66498頁面。
記載關於型號66498之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
66122
66131
66132
66499
66501
66511
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
d1 d2 直徑 h 高性能系列 l1 l2 組裝類型 副型號 說明
8天~ M516[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M5x16
8天~ M610[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M6x10
12天~ M616[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M6x16
8天~ M1050不鏽鋼503325-50-Inox-14螺絲VC.192-SST-pVC.192/50-SST-p-M10x50
8天~ 6-[樹脂] Duroplast603727186020-2817盲孔VC.192-AVC.192/60 A-6
8天~ 8-[樹脂] Duroplast603727156025-2517盲孔VC.192-AVC.192/60 A-8

此分類還有這些商品

技術支援服務