(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔 (型號表)

KNOBS SCREWS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

66221

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
66221
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
d1 d2 直徑 h 高性能系列 l1 l2 組裝類型 副型號 說明
8天~ M5-[樹脂] Duroplast322319-3010--11盲孔VC.192-BVC.192/30 B-M5

Loading...

  1. 1

VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔的型號66221頁面。
記載關於型號66221之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
66122
66131
66132
66222
66226
66231
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
材質 D
(φ)
L
(mm)
d1 d2 直徑 h 高性能系列 l1 l2 組裝類型 副型號 說明
8天~ M516[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M5x16
8天~ M610[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M6x10
12天~ M616[樹脂] Duroplast252115-25---9螺絲VC.192-pVC.192/25 p-M6x16
8天~ M6-[樹脂] Duroplast322319-3012--11盲孔VC.192-BVC.192/30 B-M6
8天~ M6-不鏽鋼322319-3012Inox-11盲孔VC.192-SSTVC.192/30-SST-M6
12天~ M610[樹脂] Duroplast322319-30---11螺絲VC.192-pVC.192/30 p-M6x10

此分類還有這些商品

技術支援服務