(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
66201
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔的型號66201頁面。
記載關於型號66201之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
66122 |
66131 |
66132 |
66221 |
66222 |
66226 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | 材質 | D (φ) | L (mm) | d1 | d2 | 直徑 | h | 高性能系列 | l1 | l2 | 組裝類型 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M5 | 16 | [樹脂] Duroplast | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | 螺絲 | VC.192-p | VC.192/25 p-M5x16 | ||
8天~ | M6 | 10 | [樹脂] Duroplast | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | 螺絲 | VC.192-p | VC.192/25 p-M6x10 | ||
12天~ | M6 | 16 | [樹脂] Duroplast | 25 | 21 | 15 | - | 25 | - | - | - | 9 | 螺絲 | VC.192-p | VC.192/25 p-M6x16 | ||
8天~ | M5 | - | [樹脂] Duroplast | 32 | 23 | 19 | - | 30 | 10 | - | - | 11 | 盲孔 | VC.192-B | VC.192/30 B-M5 | ||
8天~ | M6 | - | [樹脂] Duroplast | 32 | 23 | 19 | - | 30 | 12 | - | - | 11 | 盲孔 | VC.192-B | VC.192/30 B-M6 | ||
8天~ | M6 | - | 不鏽鋼 | 32 | 23 | 19 | - | 30 | 12 | Inox | - | 11 | 盲孔 | VC.192-SST | VC.192/30-SST-M6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策