(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

VC.192 爪型旋鈕 熱固性塑料 易清潔

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
66101
66111
66121
66122
66131
66132
66133
66134
66201
66221
66222
66226
66231
66232
66233
66234
66241
66242
66243
66261
66262
66263
66268
66301
66331
66341
66342
66346
66351
66352
66353
66361
66362
66363
66364
66381
66382
66383
66384
66388
66401
66411
66441
66451
66461
66471
66472
66476
66481
66482
66483
66484
66485
66491
66492
66493
66494
66496
66497
66498
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
安裝部種類詳細 d1 d2 h 特性 l1 l2 Description
8天~ 圓孔4-黃銅2521盲孔151111-149VC.192/25 B-4
8天~ 軸頸內螺牙M4-黃銅2521-15-10--9VC.192/25 B-M4
8天~ 軸頸外螺牙M5102521-15----9VC.192/25 p-M5x10
8天~ 軸頸外螺牙M5162521-15----9VC.192/25 p-M5x16
8天~ 軸頸外螺牙M6102521-15----9VC.192/25 p-M6x10
12天~ 軸頸外螺牙M6162521-15----9VC.192/25 p-M6x16
12天~ 軸頸外螺牙M6202521-15----9VC.192/25 p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M6302521-15----9VC.192/25 p-M6x30
8天~ 圓孔6-黃銅3223盲孔191214-1711VC.192/30 B-6
8天~ 軸頸內螺牙M5-黃銅3223-19-10--11VC.192/30 B-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅3223-19-12--11VC.192/30 B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M6-不鏽鋼3223-19-12Inox-11VC.192/30-SST-M6
12天~ 軸頸外螺牙M6103223-19----11VC.192/30 p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M6163223-19----11VC.192/30 p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M6203223-19----11VC.192/30 p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M6353223-19----11VC.192/30 p-M6x35
8天~ 軸頸外螺牙M8203223-19----11VC.192/30 p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M8303223-19----11VC.192/30 p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M8403223-19----11VC.192/30 p-M8x40
12天~ 軸頸外螺牙M610不鏽鋼3223-19--Inox-11VC.192/30-SST-p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M616不鏽鋼3223-19--Inox-11VC.192/30-SST-p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620不鏽鋼3223-19--Inox-11VC.192/30-SST-p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M635不鏽鋼3223-19--Inox-11VC.192/30-SST-p-M6x35
8天~ 圓孔6-黃銅4027盲孔211214-1712VC.192/40 B-6
8天~ 圓孔8-黃銅4027盲孔211214-1812VC.192/40 B-8
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅4027-21-12--12VC.192/40 B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅4027-21-13--12VC.192/40 B-M8
8天~ 軸頸內螺牙M8-不鏽鋼4027-21-13Inox-12VC.192/40-SST-M8
8天~ 軸頸外螺牙M6104027-21----12VC.192/40 p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M6204027-21----12VC.192/40 p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M6304027-21----12VC.192/40 p-M6x30
8天~ 軸頸外螺牙M8164027-21----12VC.192/40 p-M8x16
8天~ 軸頸外螺牙M8254027-21----12VC.192/40 p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M8354027-21----12VC.192/40 p-M8x35
8天~ 軸頸外螺牙M8454027-21----12VC.192/40 p-M8x45
8天~ 軸頸外螺牙M820不鏽鋼4027-21--Inox-12VC.192/40-SST-p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M825不鏽鋼4027-21--Inox-12VC.192/40-SST-p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M830不鏽鋼4027-21--Inox-12VC.192/40-SST-p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M835不鏽鋼4027-21--Inox-12VC.192/40-SST-p-M8x35
8天~ 軸頸外螺牙M845不鏽鋼4027-21--Inox-12VC.192/40-SST-p-M8x45
8天~ 圓孔6-5033盲孔251518-2314VC.192/50 A-6
8天~ 圓孔8-5033盲孔251520-2514VC.192/50 A-8
8天~ 圓孔10-5033盲孔251621-2514VC.192/50 A-10
8天~ 圓孔6-黃銅5033盲孔251518-2314VC.192/50 B-6
8天~ 圓孔8-黃銅5033盲孔251520-2514VC.192/50 B-8
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅5033-25-20--14VC.192/50 B-M8
8天~ 軸頸內螺牙M10-黃銅5033-25-17--14VC.192/50 B-M10
8天~ 軸頸內螺牙M10-不鏽鋼5033-25-17Inox-14VC.192/50-SST-M10
8天~ 軸頸外螺牙M8165033-25----14VC.192/50 p-M8x16
8天~ 軸頸外螺牙M8205033-25----14VC.192/50 p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M8255033-25----14VC.192/50 p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M8305033-25----14VC.192/50 p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M8405033-25----14VC.192/50 p-M8x40
8天~ 軸頸外螺牙M10205033-25----14VC.192/50 p-M10x20
8天~ 軸頸外螺牙M10305033-25----14VC.192/50 p-M10x30
8天~ 軸頸外螺牙M10405033-25----14VC.192/50 p-M10x40
8天~ 軸頸外螺牙M10505033-25----14VC.192/50 p-M10x50
8天~ 軸頸外螺牙M1020不鏽鋼5033-25--Inox-14VC.192/50-SST-p-M10x20
8天~ 軸頸外螺牙M1030不鏽鋼5033-25--Inox-14VC.192/50-SST-p-M10x30
8天~ 軸頸外螺牙M1040不鏽鋼5033-25--Inox-14VC.192/50-SST-p-M10x40

Loading...

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 五角形 材質 Duroplast

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767