(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TLV.- 鋼/不鏽鋼製鉤型夾鉗

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
420242
420243
型號數量折扣標準
出貨日
副型號 高性能系列 材質 說明
8天~ TLV.SSTInox不鏽鋼TLV.SST-15/56+R
8天~ TLV.Z-TLV.Z-15/56+R

Loading...

  1. 1

基本資訊

破壞荷重單位 1000 最大工作荷重單位 550

此分類還有這些商品

技術支援服務