(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RLT-AL-ELEROLL 鋁製滾輪軌道用型材

RLT-AL-ELEROLL 鋁製滾輪軌道用型材

材質:鋁。
用於ELEROLL滾輪軌道的型材。
本型材最多可容納11個RLT-U滾輪元件或RLS-U滾珠元件。
型材的特殊截面可與滾輪和滾珠元件互鎖,無需使用螺絲或其他緊固元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
429900-0270
429900-0540
429900-0810
429900-1080
429900-1350
429900-1620
429900-1890
429900-2160
429900-2430
429900-2700
429900-2970
429910-0270
429910-0540
429910-0810
429910-1080
429910-1350
429910-1620
429910-1890
429910-2160
429910-2430
429910-2700
429920-0270
429920-0540
429920-0810
429920-1080
429920-1350
429920-1620
429920-1890
429920-2160
429920-2430
429920-2700
429920-2970
型號數量折扣標準
出貨日
L 副型號 說明
11天~ 270RLT-AL-ANRLT-AL-270-AN
8天~ 540RLT-AL-ANRLT-AL-540-AN
8天~ 810RLT-AL-ANRLT-AL-810-AN
24天~ 1080RLT-AL-ANRLT-AL-1080-AN
11天~ 1350RLT-AL-ANRLT-AL-1350-AN
8天~ 1620RLT-AL-ANRLT-AL-1620-AN
8天~ 1890RLT-AL-ANRLT-AL-1890-AN
8天~ 2160RLT-AL-ANRLT-AL-2160-AN
8天~ 2430RLT-AL-ANRLT-AL-2430-AN
8天~ 2700RLT-AL-ANRLT-AL-2700-AN
8天~ 2970RLT-AL-ANRLT-AL-2970-AN
12天~ 270RLT-AL-AN-SLRLT-AL-270-AN-SL
8天~ 540RLT-AL-AN-SLRLT-AL-540-AN-SL
11天~ 810RLT-AL-AN-SLRLT-AL-810-AN-SL
12天~ 1080RLT-AL-AN-SLRLT-AL-1080-AN-SL
8天~ 1350RLT-AL-AN-SLRLT-AL-1350-AN-SL
11天~ 1620RLT-AL-AN-SLRLT-AL-1620-AN-SL
8天~ 1890RLT-AL-AN-SLRLT-AL-1890-AN-SL
8天~ 2160RLT-AL-AN-SLRLT-AL-2160-AN-SL
8天~ 2430RLT-AL-AN-SLRLT-AL-2430-AN-SL
8天~ 2700RLT-AL-AN-SLRLT-AL-2700-AN-SL
11天~ 270RLT-AL-BLRLT-AL-270-BL
8天~ 540RLT-AL-BLRLT-AL-540-BL
8天~ 810RLT-AL-BLRLT-AL-810-BL
8天~ 1080RLT-AL-BLRLT-AL-1080-BL
8天~ 1350RLT-AL-BLRLT-AL-1350-BL
8天~ 1620RLT-AL-BLRLT-AL-1620-BL
8天~ 1890RLT-AL-BLRLT-AL-1890-BL
8天~ 2160RLT-AL-BLRLT-AL-2160-BL
8天~ 2430RLT-AL-BLRLT-AL-2430-BL
8天~ 2700RLT-AL-BLRLT-AL-2700-BL
11天~ 2970RLT-AL-BLRLT-AL-2970-BL

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質

此分類還有這些商品

技術支援服務