(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RE.G5 模製優力膠滾輪 鋼製

RE.G5 模製優力膠滾輪 鋼製

鑄造優力膠滾輪附鋼製中心本體。
具備優異的滾動阻力和彈性特性,高耐磨性和抗撕裂性。
適合在有氣體溶劑、酒精和二醇類的環境中使用,不建議在含有機酸或無機酸、鹼性溶液和飽和蒸氣的環境中使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
452791
452792
452793
452794
452795
452796
452797
452798
452799
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重
(daN)
D
(φ)
l3
(mm)
直徑 滾動阻力
(N)
動態承載能力
(N)
說明
8天~ 800080708025007000RE.G5-80x70-RSL
8天~ 1000080908033509000RE.G5-80x90-RSL
12天~ 450085408515004000RE.G5-85x40-RSL
8天~ 800085708526507000RE.G5-85x70-RSL
8天~ 1000085908535009000RE.G5-85x90-RSL
13天~ 110008510085400010000RE.G5-85x100-RSL
8天~ 800082708025507000RE.G5-82x70-RSL
8天~ 1000082908034009000RE.G5-82x90-RSL
8天~ 110008210080390010000RE.G5-82x100-RSL

Loading...

  1. 1

基本資訊

d 20 d3 47 l5 14
承載能力 5001 to 10000N

此分類還有這些商品

技術支援服務