(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附重荷重用支架的腳輪。鑄造優力膠塗層。適用於重荷重工業用途與嚴苛環境。鑄造優力膠車輪可保證出色的光滑度、彈性和高耐磨耗性、抗撕裂性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
451425 |
451426 |
451427 |
451446 |
451447 |
451448 |
451465 |
451466 |
451467 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | H (mm) | s (mm) | D (φ) | b3 | 直徑 | d4 | R | 滾動阻力 (N) | 動態承載能力 (N) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 182 | 11 | 125 | 51 | 125 | - | - | 2700 | 5500 | RE.F4-125-SSL-WH | ||
11天~ | 210 | 11 | 150 | 60 | 150 | - | - | 2900 | 7000 | RE.F4-150-SSL-WH | ||
11天~ | 252 | 11 | 200 | 70 | 200 | - | - | 3800 | 9000 | RE.F4-200-SSL-WH | ||
11天~ | 182 | 11 | 125 | 51 | 125 | - | 157 | 2700 | 5500 | RE.F4-125-SSF-WH | ||
11天~ | 210 | 11 | 150 | 60 | 150 | - | 157 | 2900 | 7000 | RE.F4-150-SSF-WH | ||
11天~ | 252 | 11 | 200 | 70 | 200 | - | 157 | 3800 | 9000 | RE.F4-200-SSF-WH | ||
11天~ | 182 | - | 125 | - | 125 | 11 | - | 2700 | 5500 | RE.F4-125-PSL-WH | ||
11天~ | 210 | - | 150 | - | 150 | 11 | - | 2900 | 7000 | RE.F4-150-PSL-WH | ||
11天~ | 252 | - | 200 | - | 200 | 11 | - | 3800 | 9000 | RE.F4-200-PSL-WH |
Loading...
支撐架材質 | 鋼 | B(mm) | 135 | L(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
l3(mm) | 50 | b1 | 105 | l1 | 80 |
承載能力 | 5001 to 10000N |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策