(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

RE.F4-H 模製優力膠腳輪 鋼板支架 中/重荷重

RE.F4-H 模製優力膠腳輪 鋼板支架 中/重荷重

附中或重荷重用支架的腳輪。
鑄造優力膠塗層,鑄鐵製中心本體。
適用於重荷重工業用途。鑄造優力膠車輪可保證出色的光滑度、彈性和高耐磨耗性、抗撕裂性。 

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
451421
451422
451423
451424
451441
451442
451443
451444
451461
451462
451463
451464
型號數量折扣標準
出貨日
H
(mm)
s
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
D
(φ)
l3
(mm)
b1 b2 b3 直徑 l1 l2 R 滾動阻力
(N)
承載能力 動態承載能力
(N)
說明
11天~ 138910085100387580461004560-22002601 to 5000N3500RE.F4-100-SSL-H
11天~ 1701114011012550105-701257387-27005001 to 10000N5500RE.F4-125-SSL-H
11天~ 2001114011015050105-701507387-29005001 to 10000N7000RE.F4-150-SSL-H
11天~ 2501114011020050105-702007387-38005001 to 10000N7500RE.F4-200-SSL-H
11天~ 13891008510038758046100456012322002601 to 5000N3500RE.F4-100-SSF-H
11天~ 1701114011012550105-70125738712627005001 to 10000N5500RE.F4-125-SSF-H
11天~ 2001114011015050105-70150738712629005001 to 10000N7000RE.F4-150-SSF-H
11天~ 2501114011020050105-70200738712638005001 to 10000N7500RE.F4-200-SSF-H
11天~ 138910085100387580-1004560-22002601 to 5000N3500RE.F4-100-PSL-H
11天~ 1701114011012550105--1257387-27005001 to 10000N5500RE.F4-125-PSL-H
11天~ 2001114011015050105--1507387-29005001 to 10000N7000RE.F4-150-PSL-H
11天~ 2501114011020050105--2007387-38005001 to 10000N7500RE.F4-200-PSL-H

Loading...

  1. 1

基本資訊

支撐架材質

此分類還有這些商品

技術支援服務