(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RE.F4 優力膠車輪 鑄鐵製中心軸

RE.F4 優力膠車輪 鑄鐵製中心軸

鑄造優力膠車輪。
鑄鐵製中心本體。
適合在有氣體溶劑、酒精和二醇類的環境中使用,不建議在含有機酸或無機酸、鹼性溶液和飽和蒸氣的環境中使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
451401
451402
451403
451404
451405
451406
451410
451411
451412
451413
451414
451415
451416
451417
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重
(daN)
D
(φ)
l3
(mm)
直徑 d d3 dr* l4 l5 副型號 滾動阻力
(N)
承載能力 動態承載能力
(N)
說明
11天~ 50001004010015553045-RE.F4-RBL-2601 to 5000N3000RE.F4-100-RBL
11天~ 60001254012520603060-RE.F4-RBL-2601 to 5000N4000RE.F4-125-RBL
11天~ 91001505015020704060-RE.F4-RBL-5001 to 10000N7000RE.F4-150-RBL
11天~ 150002005020020704060-RE.F4-RBL-5001 to 10000N9500RE.F4-200-RBL
11天~ 280002508025040956080-RE.F4-RBL-10001 to 25000N16000RE.F4-250-RBL
11天~ 420003001003005012080100-RE.F4-RBL-10001 to 25000N25000RE.F4-300-RBL
11天~ 17000150801502562-8818RE.F4-RSL40005001 to 10000N10000RE.F4-150x80-RSL
11天~ 5000100381001535-4011RE.F4-RSL22002601 to 5000N3800RE.F4-100-RSL
11天~ 8000125501252047-5514RE.F4-RSL27005001 to 10000N5500RE.F4-125-RSL
11天~ 9100150501502047-5514RE.F4-RSL29005001 to 10000N7000RE.F4-150x50-RSL
11天~ 15000200502002047-5514RE.F4-RSL38005001 to 10000N10000RE.F4-200x50-RSL
11天~ 20000200802002562-8617RE.F4-RSL450010001 to 25000N16000RE.F4-200x80-RSL
11天~ 28000250802502562-8617RE.F4-RSL500010001 to 25000N19000RE.F4-250-RSL
11天~ 34000300803003062-8617RE.F4-RSL600010001 to 25000N23000RE.F4-300-RSL

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務