(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RDB 超級高科技聚合物附齒夾持元件

RDB 超級高科技聚合物附齒夾持元件

附齒的夾持元件。
特殊玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)超級高科技聚合物,黑色,消光處理。
附齒夾持元件RDB-F 和 RDB-B與型號RDB-CF 或 RDB-CB互相嚙合,便可鎖定兩個同軸旋轉組件的位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
51981
51983
51985
51987
51991
51993
51995
51997
型號數量折扣標準
出貨日
d d1 d2 d3 d4 d5 d6 f h h1 h2 h3 扭矩1 s w最小值 說明
8天~ 326.35-523.5-189.59-1880-1.2RDB.32-60-F
8天~ 326.34M4523.5-189.59-188071.2RDB.32-60-B
8天~ 35.56.35-523.532.5189.598.21880-1.2RDB.32-60-CF
8天~ 35.56.34M4523.532.5189.598.2188071.2RDB.32-60-CB
12天~ 408.36-630-231211.4-22.8120-1.3RDB.40-60-F
8天~ 408.35M5630-231211.4-22.812081.3RDB.40-60-B
8天~ 43.58.36-63040231211.410.522.8140-1.3RDB.40-60-CF
8天~ 43.58.35M563040231211.410.522.814081.3RDB.40-60-CB

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 高性能系列 超級高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務