(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PR-PF-AE-V0 嵌入式拉式把手 高科技聚合物 自熄性認證

PR-PF-AE-V0 嵌入式拉式把手 高科技聚合物 自熄性認證

嵌入式組裝的嵌入式拉式把手,採用聚醯胺基高科技聚合物材質,通過UL-94 V0自熄性認證,玻璃纖維強化,灰黑色。
符合UL-94 V(美國保險商實驗室)的「V0」認證(請參閱第A-5 頁的技術資料),代表將特定形狀和尺寸的塑膠測試樣品垂直擺放時,火焰在10秒內熄滅,且不產生任何可點燃液滴。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
150701-C1
150711-C1
型號數量折扣標準
出貨日
B b1 說明
12天~ 9276PR.92-PF-AE-V0-C1
11天~ 137122PR.137-PF-AE-V0-C1

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 材質 高科技聚合物 附加功能
L(mm) 37 h1(mm) 17 應力1(N) 1800
應力2(N) 500 H 19 h2 17
l1 25 l2 7 高性能系列 AE-V0
組裝類型 扣入

此分類還有這些商品

技術支援服務