(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附縮回位置分度定位柱,附螺牙本體採用玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物,定位柱採用硬化拋光鋼或AISI 303不鏽鋼,旋鈕採用黑色或紅色RAL 3000高彈性聚醯胺系高科技聚合物,彈簧採用AISI 302不鏽鋼,鎖定螺帽採用玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
51601-C6 |
51602-C6 |
51611-C6 |
51612-C6 |
51621-C6 |
51622-C6 |
51631-C6 |
51632-C6 |
51651-C6 |
51652-C6 |
51661-C6 |
51662-C6 |
51671-C6 |
51672-C6 |
51681-C6 |
51682-C6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | d1 (mm) | l1 (mm) | d (φ) | d1螺距 | D | L | l | l2 | s | s1 | 最小荷重[N]* | 最大荷重[N]# | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 靜態破壞荷重F (N) | 副型號 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 29 | 17 | 5 | 12 | - | 7 | 17 | 6 | 2300 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-5-M10x1-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 10 | 3500 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-6-M12x1,5-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 5900 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-8-M16x1,5-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | - | 19 | 45 | 25 | 7700 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-10-M20x1,5-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 29 | 17 | 5 | 12 | 16 | 7 | 17 | 6 | 2300 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-5-M10x1-AK-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | 19 | 9 | 24 | 10 | 3500 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-6-M12x1,5-AK-C6 | ||
11天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 18 | 5900 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-8-M16x1,5-AK-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 25 | 7700 | PMT.101 | 超級高科技聚合物 | PMT.101-10-M20x1,5-AK-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 29 | 17 | 5 | 12 | - | 7 | 17 | 6 | 1800 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-5-M10x1-A-C6 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | - | 9 | 24 | 10 | 2900 | PMT.101-SST | Inox | PMT.101-SST-6-M12x1,5-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | - | 11 | 30 | 18 | 4400 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-8-M16x1,5-A-C6 | ||
11天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | - | 19 | 45 | 25 | 6800 | PMT.101-SST | Inox | PMT.101-SST-10-M20x1,5-A-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 29 | 17 | 5 | 12 | 16 | 7 | 17 | 6 | 1800 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-5-M10x1-AK-C6 | ||
11天~ | 不鏽鋼 | M12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 35 | 20 | 6 | 14 | 19 | 9 | 24 | 10 | 2900 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-6-M12x1,5-AK-C6 | ||
8天~ | [聚醯胺] 高科技聚合物 | M16 | 8 | 8 | 1.5 | 31 | 43 | 26 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 18 | 4400 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-8-M16x1,5-AK-C6 | ||
8天~ | 不鏽鋼 | M20 | 10 | 10 | 1.5 | 31 | 48 | 33 | 10 | 22 | 30 | 19 | 45 | 25 | 6800 | PMT.101-SST | 超級高科技聚合物 | PMT.101-SST-10-M20x1,5-AK-C6 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策