(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PMT.100 超級高科技聚合物分度定位柱 (型號表)

KNOBS SCREWS

PMT.100 超級高科技聚合物分度定位柱

分度定位柱,附螺牙本體採用玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物,定位柱採用硬化拋光鋼或AISI 303不鏽鋼,旋鈕採用黑色或紅色RAL 3000高彈性聚醯胺系高科技聚合物,彈簧採用AISI 302不鏽鋼,鎖定螺帽採用玻璃纖維強化聚醯胺系超級高科技聚合物。
由於材質摩擦係數較低,因此不須使用潤滑油。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

51562-C6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
51562-C6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 d1
(mm)
l1
(mm)
d
(φ)
d1螺距 D L l l2 s s1 最小荷重[N]* 最大荷重[N]# 最大鎖緊扭矩
(Nm)
靜態破壞荷重F
(N)
副型號 高性能系列 說明
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M2010101.53137331022-1945256800PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-10-M20x1,5-A-C6

Loading...

  1. 1

PMT.100 超級高科技聚合物分度定位柱的型號51562-C6頁面。
記載關於型號51562-C6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
51512-C6
51521-C6
51522-C6
51571-C6
51572-C6
51581-C6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 d1
(mm)
l1
(mm)
d
(φ)
d1螺距 D L l l2 s s1 最小荷重[N]* 最大荷重[N]# 最大鎖緊扭矩
(Nm)
靜態破壞荷重F
(N)
副型號 高性能系列 說明
12天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M2010101.53137331022-1945257700PMT.100超級高科技聚合物PMT.100-10-M20x1,5-A-C6
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M105512123175121671762300PMT.100超級高科技聚合物PMT.100-5-M10x1-AK-C6
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M12661.525282061419924103500PMT.100超級高科技聚合物PMT.100-6-M12x1,5-AK-C6
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M105512123175121671761800PMT.100-SST超級高科技聚合物PMT.100-SST-5-M10x1-AK-C6
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M12661.525282061419924102900PMT.100-SSTInoxPMT.100-SST-6-M12x1,5-AK-C6
8天~ [聚醯胺] 高科技聚合物M16881.5313526819241130184400PMT.100-SST超級高科技聚合物PMT.100-SST-8-M16x1,5-AK-C6

此分類還有這些商品

技術支援服務