(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PC 高科技聚合物面板支撐夾

LEAD SCREWS SLIDE SCREWS

PC 高科技聚合物面板支撐夾

面板支撐夾採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,灰色RAL 7042,包覆成型熱塑性彈性體墊硬度為80肖氏A,調整墊片採用聚醯胺系高科技聚合物,灰色RAL 7042,用於將支撐夾固定到不同厚度的面板上。
符合機械指令(2006/42/EC),該指令規定夾持元件即使在打開位置也可提供固定力(ELESA專利)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

49301

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
49301
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 高性能系列 Ergostyle 說明 PC.35

PC 高科技聚合物面板支撐夾的型號49301頁面。
記載關於型號49301之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務