(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

P.111 球面旋鈕 熱固性塑料

P.111 球面旋鈕 熱固性塑料

球面旋鈕
酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
螺牙盲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
45971
45991
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 h l1 l2 Description
17天~ M837471816413P.111/37-M8
12天~ M1047622326517P.111/47-M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 軸頸內螺牙 材質 Duroplast

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767