MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
腳輪・調整腳墊・錨架
調整腳墊・橡膠腳墊
橡膠腳墊
NDX.T 圓形管端蓋 高科技聚合物
篩選條件
清除全部選項
L/D(mm)
20
25
30
32
35
38
40
42
45
48
50.5
60
顯示所有選項(12)
最大靜態荷重(kN)
4
4.5
5
5.5
8
8.5
H(mm)
23
26
31
38
45
52
d
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
d1
16
21
25
26
27
28
31
33
34
35
36
37.4
38.4
39
39.4
42
43.3
44.3
44.5
45.3
45.9
46.9
47.9
55.3
56.3
57.3
顯示所有選項(26)
外徑
20
25
30
32
35
38
40
42
42.4
45
48
48.3
50.5
50.9
60.3
顯示所有選項(15)
h
5
5.5
10
15
20
h1
5
5.5
6
7.5
8
8.5
10
12
顯示所有選項(8)
內徑
16
21
25
26
27
28
31
33
34
35
36
37.4
38.4
39
39.4
42
43.3
44.3
44.5
45.3
45.9
46.9
47.9
55.3
56.3
57.3
顯示所有選項(26)
厚度
1
1.5
2
2.5
3
類型
320
CAD
2D
3D
出貨日
全選
7天以内
10天以内
ELESA
NDX.T 圓形管端蓋 高科技聚合物
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄