(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

NDX.Q 方形管端蓋 高科技聚合物

NDX.Q 方形管端蓋 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質的管用方形頭,裝有附螺牙通孔的鍍黑鎳黃銅襯套。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
320011
320016
320021
320022
320023
320026
320027
320031
320032
320033
320034
320035
320041
320042
320043
320044
320045
320051
320052
320053
320054
320055
320056
320061
320062
320063
320064
320065
320066
320071
320072
320073
320074
320075
320076
320081
320082
320083
320084
320085
320086
320091
320092
320093
320094
320095
320096
320098
320099
320101
320102
320103
320104
320105
320106
320108
320109
320111
320112
320113
型號數量折扣標準
出貨日
L/D
(mm)
最大靜態荷重
(kN)
H
(mm)
d 外徑 h h1 內徑 l 厚度 說明
8天~ 20423M82010517171.5NDX.Q-20x1.5-M8
8天~ 20423M82010516162NDX.Q-20x2-M8
8天~ 254.526M82510622221.5NDX.Q-25x1.5-M8
8天~ 254.526M102510622221.5NDX.Q-25x1.5-M10
8天~ 254.526M122510622221.5NDX.Q-25x1.5-M12
11天~ 254.526M82510621212NDX.Q-25x2-M8
8天~ 254.526M102510621212NDX.Q-25x2-M10
8天~ 304.531M83010627271.5NDX.Q-30x1.5-M8
8天~ 304.531M103010627271.5NDX.Q-30x1.5-M10
8天~ 304.531M123010627271.5NDX.Q-30x1.5-M12
8天~ 304.531M143015627271.5NDX.Q-30x1.5-M14
8天~ 304.531M163015627271.5NDX.Q-30x1.5-M16
8天~ 304.531M83010626262NDX.Q-30x2.0-M8
8天~ 304.531M103010626262NDX.Q-30x2.0-M10
8天~ 304.531M123010626262NDX.Q-30x2.0-M12
8天~ 304.531M143015626262NDX.Q-30x2.0-M14
8天~ 304.531M163015626262NDX.Q-30x2.0-M16
8天~ 35638M83510832321.5NDX.Q-35x1.5-M8
8天~ 35638M103510832321.5NDX.Q-35x1.5-M10
8天~ 35638M123510832321.5NDX.Q-35x1.5-M12
8天~ 35638M143515832321.5NDX.Q-35x1.5-M14
8天~ 35638M163515832321.5NDX.Q-35x1.5-M16
8天~ 35638M203520832321.5NDX.Q-35x1.5-M20
8天~ 35638M83510831312NDX.Q-35x2-M8
8天~ 35638M103510831312NDX.Q-35x2-M10
8天~ 35638M123510831312NDX.Q-35x2-M12
8天~ 35638M143515831312NDX.Q-35x2-M14
8天~ 35638M163515831312NDX.Q-35x2-M16
8天~ 35638M203520831312NDX.Q-35x2-M20
8天~ 40638M84010837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M8
8天~ 40638M104010837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M10
8天~ 40638M124010837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M12
8天~ 40638M144015837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M14
8天~ 40638M164015837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M16
8天~ 40838M204020837.637.61.2NDX.Q-40x1.2-M20
8天~ 40638M84010837371.5NDX.Q-40x1.5-M8
8天~ 40638M104010837371.5NDX.Q-40x1.5-M10
8天~ 40638M124010837371.5NDX.Q-40x1.5-M12
8天~ 40638M144015837371.5NDX.Q-40x1.5-M14
8天~ 40638M164015837371.5NDX.Q-40x1.5-M16
8天~ 40838M204020837371.5NDX.Q-40x1.5-M20
8天~ 40638M84010836362NDX.Q-40x2-M8
8天~ 40638M104010836362NDX.Q-40x2-M10
8天~ 40638M124010836362NDX.Q-40x2-M12
8天~ 40638M144015836362NDX.Q-40x2-M14
8天~ 40638M164015836362NDX.Q-40x2-M16
8天~ 40838M204020836362NDX.Q-40x2-M20
8天~ 40638M104010834343NDX.Q-40x3-M10
8天~ 40638M124010834343NDX.Q-40x3-M12
8天~ 40638M84010835352.5NDX.Q-40x2.5-M8
8天~ 40638M104010835352.5NDX.Q-40x2.5-M10
8天~ 40638M124010835352.5NDX.Q-40x2.5-M12
8天~ 40638M144015835352.5NDX.Q-40x2.5-M14
8天~ 40638M164015835352.5NDX.Q-40x2.5-M16
8天~ 40838M204020835352.5NDX.Q-40x2.5-M20
8天~ 45638M124510839393NDX.Q-45x3-M12
8天~ 45638M164515839393NDX.Q-45x3-M16
8天~ 50645M850101047.647.61.2NDX.Q-50x1.2-M8
8天~ 50645M1050101047.647.61.2NDX.Q-50x1.2-M10
8天~ 50645M1250101047.647.61.2NDX.Q-50x1.2-M12

Loading...

基本資訊

材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務