(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NDE.Q 高科技聚合物製方形管膨脹端蓋

NDE.Q 高科技聚合物製方形管膨脹端蓋

方形管膨脹頭為黑色聚醯胺系高科技聚合物材質,附拋光鍍鋅鋼DIN 934螺帽。
空腔為錐狀,在鎖緊螺帽時,頭部會向管材內壁施加壓力,因此可保證連接所需的張緊力。
只需將端蓋固定在管內即可完成組裝,無需螺絲或其他緊固件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
430751
430761
430763
430765
430771
430773
430775
430777
430781
430783
430791
430793
430795
430797
430801
430803
430805
430811
430813
型號數量折扣標準
出貨日
B d h 厚度 管內徑 管外徑 說明 重量
8天~ 20M8371.51720NDE.Q-20x1.5-M817
8天~ 25M8361.52225NDE.Q-25x1.5-M823
8天~ 25M10371.52225NDE.Q-25x1.5-M1033
8天~ 25M12371.52225NDE.Q-25x1.5-M1241
8天~ 30M8371.52730NDE.Q-30x1.5-M832
8天~ 30M10371.52730NDE.Q-30x1.5-M1044
8天~ 30M83722630NDE.Q-30x2-M831
8天~ 30M103722630NDE.Q-30x2-M1042
8天~ 35M10371.631.835NDE.Q-35x1.6-M1049
8天~ 35M103723135NDE.Q-35x2-M1049
11天~ 40M10371.53740NDE.Q-40x1.5-M1058
8天~ 40M103723640NDE.Q-40x2-M1059
8天~ 40M123723640NDE.Q-40x2-M1265
8天~ 40M103733440NDE.Q-40x3-M1055
8天~ 50M10371.54750NDE.Q-50x1.5-M1086
8天~ 50M12371.54750NDE.Q-50x1.5-M1293
8天~ 50M123724650NDE.Q-50x2-M1290
8天~ 60M103325660NDE.Q-60x2-M10115
8天~ 60M10362.55560NDE.Q-60x2.5-M10107

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 最大靜態荷重*(N) 3000

此分類還有這些商品

技術支援服務