(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MT. 曲柄把手 高科技聚合物

MT. 曲柄把手 高科技聚合物

曲柄把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
黑色氧化鋼軸轂,附H9盲孔、H7貫通鉸孔或H9方形貫通孔。
提供旋轉把手或折疊把手。
曲柄臂為網狀結構並採用高科技聚合物材質,非常堅固。
此曲柄也適合以高扭矩鎖緊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
44051
44052
44091
44101
44102
44111
44191
44201
44211
44216
44221
44291
44301
44311
44316
44321
44391
44401
44411
44416
44421
44491
44501
44511
44516
44521
44601
44621
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 h
(mm)
H
(mm)
d2 d3 外徑 H1 H2 H3 l l1 l2 l3 l4 m R r S 扭力
(Nm)
耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明
12天~ 2369166MT.-28-131001049-21102831--50--6607旋轉把手平孔MT.50 A-6
8天~ 2369--MT-AS-28-131001049-21---18-50-66607旋轉把手方形孔MT.50 AS-6x6
8天~ 2786186MT.1840-161301063-23102933-M664--612011旋轉把手平孔MT.64
12天~ 2786188MT.-40-161301063-23102933-M664--812011旋轉把手平孔MT.64 A-8
12天~ 27861810MT.-40-161301063-23102933-M664--1012011旋轉把手平孔MT.64-A10
12天~ 2786--MT-AS-4018161301063-23---19M664-8812011旋轉把手方形孔MT.64 AS-8x8
8天~ 30105226MT.2650-171601376-26103236-M680--618015旋轉把手平孔MT.80
13天~ 301052210MT.-50-171601376-26103236-M680--1018015旋轉把手平孔MT.80 A-10
13天~ 30105--MT-AS-5020171601376-26---22M680-101018015旋轉把手方形孔MT.80 AS-10x10
8天~ 30105226MT+IR2656-1716013152726103236--8019-618015折疊把手平孔MT.80+IR
8天~ 301052210MT+IR-56-1716013152726103236--8019-1018015折疊把手平孔MT.80+IR A-10
13天~ 34128248MT.2865-212001596-30103740-M8100--820027旋轉把手平孔MT.100
19天~ 341282412MT.-65-212001596-30103740-M8100--1220027旋轉把手平孔MT.100 A-12
12天~ 34128--MT-AS-6525212001596-30---27M8100-121220027旋轉把手方形孔MT.100 AS-12x12
8天~ 34128248MT+IR2865-2120015203130103740--10022-820027折疊把手平孔MT.100+IR
8天~ 341282412MT+IR-65-2120015203130103740--10022-1220027折疊把手平孔MT.100+IR A-12
12天~ 401622810MT.3080-2526020115-35144449-M8130--1035045旋轉把手平孔MT.130
8天~ 401622814MT.-80-2526020115-35144449-M8130--1435045旋轉把手平孔MT.130 A-14
8天~ 40162--MT-AS-80282526020115-35---30M8130-141435045旋轉把手方形孔MT.130 AS-14x14
8天~ 401622810MT+IR3065-2526020203535144449--13022-1035045折疊把手平孔MT.130+IR
8天~ 401622814MT+IR-65-2526020203535144449--13022-1435045折疊把手平孔MT.130+IR A-14
8天~ 451983410MT.3090-2732023130-40154955-M10160--1045055旋轉把手平孔MT.160
8天~ 451983416MT.-90-2732023130-40154955-M10160--1645055旋轉把手平孔MT.160 A-16
8天~ 45198--MT-AS-90302732023130-40---34M10160-171745055旋轉把手方形孔MT.160 AS-17x17
8天~ 451983410MT+IR3080-2732023204040154955--16024-1045055折疊把手平孔MT.160+IR
8天~ 451983416MT+IR-80-2732023204040154955--16024-1645055折疊把手平孔MT.160+IR A-16
8天~ 502524012MT.3090-3142026136-45155360-M10212--1295080旋轉把手平孔MT.210
8天~ 502524012MT+IR3090-3142026234645155360--21227-1295080折疊把手平孔MT.210+IR

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 高科技聚合物 握柄材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務