(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MRX. 可調式把手 高科技聚合物 (型號表)

LEVER

MRX. 可調式把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
高科技聚合物按鈕,黑色,消光處理。
玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件,AISI 302不鏽鋼復位彈簧。
適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

141551

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
141551
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h 手把長 齒數 螺絲 高性能系列 副型號 組裝類型 型號 重量
(g)
說明
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物45M873234346.53781715--6520M8-MRX-p螺絲--MRX.63 p-M8x45

Loading...

  1. 1

MRX. 可調式把手 高科技聚合物的型號141551頁面。
記載關於型號141551之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
141191
141201
141211
141561
141569
141581
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h 手把長 齒數 螺絲 高性能系列 副型號 組裝類型 型號 重量
(g)
說明
8天~ 42不鏽鋼-M650183235.5296141210M64018-InoxMRX-SST盲孔--MRX.40-SST-M6
8天~ 42[聚醯胺] 高科技聚合物10M550183235.52961412--4018M5-MRX-p螺絲--MRX.40 p-M5x10
8天~ 42[聚醯胺] 高科技聚合物16M550183235.52961412--4018M5-MRX-p螺絲--MRX.40 p-M5x16
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物50M873234346.53781715--6520M8-MRX-p螺絲--MRX.63 p-M8x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物60M873234346.53781715--6520M8-MRX-p螺絲--MRX.63 p-M8x60
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物20M1073234346.53781715--6520M10-MRX-p螺絲--MRX.63 p-M10x20

此分類還有這些商品

技術支援服務