(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。高科技聚合物按鈕,黑色,消光處理。玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件,AISI 302不鏽鋼復位彈簧。適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
141561
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MRX. 可調式把手 高科技聚合物的型號141561頁面。
記載關於型號141561之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
141191 |
141201 |
141211 |
141569 |
141581 |
141583 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | R (mm) | 材質 | l (mm) | d | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | 孔 | 手把長 | 齒數 | 螺絲 | 高性能系列 | 副型號 | 組裝類型 | 型號 | 重量 (g) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 42 | 不鏽鋼 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.40-SST-M6 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M5x10 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M5x16 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 60 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x60 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x20 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x30 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策