(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。高科技聚合物按鈕,黑色,消光處理。玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件,AISI 302不鏽鋼復位彈簧。適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | R (mm) | 材質 | l (mm) | d | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | 孔 | 手把長 | 齒數 | 螺絲 | 高性能系列 | 副型號 | 組裝類型 | 型號 | 重量 (g) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M5 | 40 | 18 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.40 B-M5 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.40 B-M6 | ||
8天~ | 42 | 不鏽鋼 | - | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 6 | M5 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.40-SST-M5 | ||
8天~ | 42 | 不鏽鋼 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.40-SST-M6 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M5x10 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M5x16 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M5 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M5x20 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 10 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x10 | ||
11天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x16 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x20 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x25 | ||
11天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x30 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 40 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M6x40 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M8 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M8x16 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M8 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M8x20 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M8 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.40 p-M8x25 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.40-SST-p-M6x16 | ||
8天~ | 42 | 不鏽鋼 | 20 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.40-SST-p-M6x20 | ||
8天~ | 42 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.40-SST-p-M6x25 | ||
8天~ | 42 | 不鏽鋼 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 35.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.40-SST-p-M6x30 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 16 | M6 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.63 B-M6 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.63 B-M8 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M10 | 65 | 20 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.63 B-M10 | ||
8天~ | 63 | 不鏽鋼 | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.63-SST-M6 | ||
8天~ | 63 | 不鏽鋼 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | 13 | M8 | 65 | 20 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.63-SST-M8 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 10 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x10 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x16 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x20 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x25 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x30 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 35 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x35 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 40 | M6 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M6x40 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 16 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x16 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x20 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x25 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x30 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 35 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x35 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 40 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x40 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 45 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x45 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 50 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x50 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 60 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M8x60 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x20 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x30 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 40 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x40 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 50 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x50 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 60 | M10 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M10 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.63 p-M10x60 | ||
8天~ | 63 | 不鏽鋼 | 16 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x16 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x20 | ||
8天~ | 63 | 不鏽鋼 | 25 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x25 | ||
12天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x30 | ||
8天~ | 63 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 40 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x40 | ||
8天~ | 63 | 不鏽鋼 | 50 | M8 | 73 | 23 | 43 | 46.5 | 37 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M8 | Inox | MRX-SST-p | 螺絲 | - | - | MRX.63-SST-p-M8x50 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M8 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | 20 | M8 | 80 | 24 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.80 B-M8 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M10 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | 18 | M10 | 80 | 24 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.80 B-M10 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M12 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | 17 | M12 | 80 | 24 | - | - | MRX-B | 盲孔 | - | - | MRX.80 B-M12 | ||
8天~ | 80 | 不鏽鋼 | - | M8 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | 13 | M8 | 80 | 24 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.80-SST-M8 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | - | M10 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | 17 | M10 | 80 | 24 | - | Inox | MRX-SST | 盲孔 | - | - | MRX.80-SST-M10 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 20 | M8 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | - | - | 80 | 24 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.80 p-M8x20 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 25 | M8 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | - | - | 80 | 24 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.80 p-M8x25 | ||
8天~ | 80 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 30 | M8 | 92 | 28 | 54 | 58.5 | 47 | 10 | 22 | 19 | - | - | 80 | 24 | M8 | - | MRX-p | 螺絲 | - | - | MRX.80 p-M8x30 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策