(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MRT. 可調式把手 高科技聚合物

MRT. 可調式把手 高科技聚合物

可調整的把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。
灰黑或橘色高科技聚合物按鈕
扁平可調式把手,開放式配置可避免累積不衛生的殘留物、碎屑和污垢。
特別適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
140111-C1
140111-C2
140112-C1
140112-C2
140121-C1
140121-C2
140122-C1
140122-C2
140131-C1
140131-C2
140132-C1
140132-C2
140133-C1
140133-C2
140291-C1
140291-C2
140303-C1
140303-C2
140311-C1
140311-C2
140312-C1
140312-C2
140313-C1
140313-C2
140315-C1
140315-C2
140351-C1
140351-C2
140352-C1
140352-C2
140353-C1
140353-C2
140354-C1
140354-C2
140356-C1
140356-C2
140381-C1
140381-C2
140383-C1
140383-C2
140385-C1
140385-C2
140386-C1
140386-C2
140403-C1
140403-C2
140407-C1
140407-C2
140616-C1
140616-C2
140622-C1
140622-C2
140626-C1
140626-C2
140671-C1
140671-C2
140672-C1
140672-C2
140674-C1
140674-C2
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 l
(mm)
d L D H H1 h1 h2 h3 d1 h 手把長 齒數 螺絲 顏色 高性能系列 副型號 組裝類型 說明
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物-M551162831.529621.51210M54018-C1-MRT-B盲孔MRT.42-B-M5-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物-M551162831.529621.51210M54018-C2-MRT-B盲孔MRT.42-B-M5-C2
12天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物-M651162831.529621.51210M64018-C1-MRT-B盲孔MRT.42-B-M6-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物-M651162831.529621.51210M64018-C2-MRT-B盲孔MRT.42-B-M6-C2
11天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M674.5203741389271512M66520-C1-MRT-B盲孔MRT.65-B-M6-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M674.5203741389271512M66520-C2-MRT-B盲孔MRT.65-B-M6-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M874.5203741389271513M86520-C1-MRT-B盲孔MRT.65-B-M8-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M874.5203741389271513M86520-C2-MRT-B盲孔MRT.65-B-M8-C2
11天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M892254549471134.518.520M88024-C1-MRT-B盲孔MRT.80-B-M8-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M892254549471134.518.520M88024-C2-MRT-B盲孔MRT.80-B-M8-C2
11天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1092254549471134.518.518M108024-C1-MRT-B盲孔MRT.80-B-M10-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1092254549471134.518.518M108024-C2-MRT-B盲孔MRT.80-B-M10-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1292254549471134.518.517M128024-C1-MRT-B盲孔MRT.80-B-M12-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1292254549471134.518.517M128024-C2-MRT-B盲孔MRT.80-B-M12-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物10M451162831.529621.512--4018M4C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M4x10-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物10M451162831.529621.512--4018M4C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M4x10-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物20M551162831.529621.512--4018M5C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M5x20-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物20M551162831.529621.512--4018M5C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M5x20-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物10M651162831.529621.512--4018M6C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x10-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物10M651162831.529621.512--4018M6C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x10-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物16M651162831.529621.512--4018M6C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x16-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物16M651162831.529621.512--4018M6C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x16-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物20M651162831.529621.512--4018M6C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x20-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物20M651162831.529621.512--4018M6C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x20-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物30M651162831.529621.512--4018M6C1-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x30-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物30M651162831.529621.512--4018M6C2-MRT-p螺絲MRT.42-p-M6x30-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物16M874.52037413892715--6520M8C1-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x16-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物16M874.52037413892715--6520M8C2-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x16-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物20M874.52037413892715--6520M8C1-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x20-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物20M874.52037413892715--6520M8C2-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x20-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物25M874.52037413892715--6520M8C1-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x25-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物25M874.52037413892715--6520M8C2-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x25-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M874.52037413892715--6520M8C1-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x30-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M874.52037413892715--6520M8C2-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x30-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物40M874.52037413892715--6520M8C1-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x40-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物40M874.52037413892715--6520M8C2-MRT-p螺絲MRT.65-p-M8x40-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物20M1092254549471134.518.5--8024M10C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x20-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物20M1092254549471134.518.5--8024M10C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x20-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M1092254549471134.518.5--8024M10C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x30-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M1092254549471134.518.5--8024M10C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x30-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物40M1092254549471134.518.5--8024M10C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x40-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物40M1092254549471134.518.5--8024M10C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x40-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物50M1092254549471134.518.5--8024M10C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x50-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物50M1092254549471134.518.5--8024M10C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M10x50-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M1292254549471134.518.5--8024M12C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M12x30-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物30M1292254549471134.518.5--8024M12C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M12x30-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物50M1292254549471134.518.5--8024M12C1-MRT-p螺絲MRT.80-p-M12x50-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物50M1292254549471134.518.5--8024M12C2-MRT-p螺絲MRT.80-p-M12x50-C2
8天~ 43不鏽鋼-M651162831.529621.51210M64018-C1InoxMRT-SST盲孔MRT.42-SST-M6-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物-M651162831.529621.51210M64018-C2InoxMRT-SST盲孔MRT.42-SST-M6-C2
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M874.5203741389271513M86520-C1InoxMRT-SST盲孔MRT.65-SST-M8-C1
8天~ 64.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M874.5203741389271513M86520-C2InoxMRT-SST盲孔MRT.65-SST-M8-C2
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1092254549471134.518.517M108024-C1InoxMRT-SST盲孔MRT.80-SST-M10-C1
8天~ 79.5[聚醯胺] 高科技聚合物-M1092254549471134.518.517M108024-C2InoxMRT-SST盲孔MRT.80-SST-M10-C2
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物16M651162831.529621.512--4018M6C1InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x16-C1
8天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物16M651162831.529621.512--4018M6C2InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x16-C2
12天~ 43[聚醯胺] 高科技聚合物20M651162831.529621.512--4018M6C1InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x20-C1
8天~ 43不鏽鋼20M651162831.529621.512--4018M6C2InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x20-C2
8天~ 43不鏽鋼30M651162831.529621.512--4018M6C1InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x30-C1
8天~ 43不鏽鋼30M651162831.529621.512--4018M6C2InoxMRT-SST-p螺絲MRT.42-SST-p-M6x30-C2

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務