(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,橘色,灰色,消光處理。玻璃纖維強化高科技聚合物夾持元件,AISI 302不鏽鋼復位彈簧。適合用於手把轉動角度因空間不足而受限的場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | R (mm) | l (mm) | d | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | h | 孔 | 手把長 | 齒數 | 螺絲 | 顏色 | 副型號 | 組裝類型 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 42 | - | 5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | 5 | 40 | 18 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-5-C9 | ||
8天~ | 42 | - | 5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | 5 | 40 | 18 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-5-C2 | ||
8天~ | 42 | - | 5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | 5 | 40 | 18 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-5-C31 | ||
8天~ | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M4-C9 | ||
8天~ | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M4-C2 | ||
8天~ | 42 | - | M4 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M4 | 40 | 18 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M4-C31 | ||
8天~ | 42 | - | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M5 | 40 | 18 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M5-C9 | ||
8天~ | 42 | - | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M5 | 40 | 18 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M5-C2 | ||
8天~ | 42 | - | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M5 | 40 | 18 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M5-C31 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M6-C9 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M6-C2 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.40 A-M6-C31 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C9 | MR-B | 盲孔 | MR.40 B-M6-C9 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C2 | MR-B | 盲孔 | MR.40 B-M6-C2 | ||
8天~ | 42 | - | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | 10 | M6 | 40 | 18 | - | C31 | MR-B | 盲孔 | MR.40 B-M6-C31 | ||
8天~ | 42 | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x10-C9 | ||
8天~ | 42 | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x10-C2 | ||
8天~ | 42 | 10 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x10-C31 | ||
8天~ | 42 | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x16-C9 | ||
8天~ | 42 | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x16-C2 | ||
8天~ | 42 | 16 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x16-C31 | ||
8天~ | 42 | 20 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x20-C9 | ||
8天~ | 42 | 20 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x20-C2 | ||
8天~ | 42 | 20 | M5 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M5 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M5x20-C31 | ||
8天~ | 42 | 10 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x10-C9 | ||
8天~ | 42 | 10 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x10-C2 | ||
8天~ | 42 | 10 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x10-C31 | ||
8天~ | 42 | 16 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x16-C9 | ||
8天~ | 42 | 16 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x16-C2 | ||
8天~ | 42 | 16 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x16-C31 | ||
8天~ | 42 | 20 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x20-C9 | ||
8天~ | 42 | 20 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x20-C2 | ||
8天~ | 42 | 20 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x20-C31 | ||
8天~ | 42 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x25-C9 | ||
8天~ | 42 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x25-C2 | ||
8天~ | 42 | 25 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x25-C31 | ||
8天~ | 42 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x30-C9 | ||
8天~ | 42 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x30-C2 | ||
8天~ | 42 | 30 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x30-C31 | ||
8天~ | 42 | 40 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x40-C9 | ||
8天~ | 42 | 40 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x40-C2 | ||
8天~ | 42 | 40 | M6 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M6x40-C31 | ||
12天~ | 42 | 20 | M8 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M8x20-C9 | ||
8天~ | 42 | 20 | M8 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M8x20-C2 | ||
8天~ | 42 | 20 | M8 | 50 | 18 | 32 | 36.5 | 29 | 6 | 14 | 12 | - | - | 40 | 18 | M8 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.40 p-M8x20-C31 | ||
8天~ | 63 | - | 6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 15 | 6 | 65 | 20 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-6-C9 | ||
8天~ | 63 | - | 6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 15 | 6 | 65 | 20 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-6-C2 | ||
8天~ | 63 | - | 6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 15 | 6 | 65 | 20 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-6-C31 | ||
8天~ | 63 | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M6-C9 | ||
11天~ | 63 | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M6-C2 | ||
8天~ | 63 | - | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M6 | 65 | 20 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M6-C31 | ||
11天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C9 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M8-C9 | ||
8天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C2 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M8-C2 | ||
8天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C31 | MR-A | 盲孔 | MR.63 A-M8-C31 | ||
8天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C9 | MR-B | 盲孔 | MR.63 B-M8-C9 | ||
8天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C2 | MR-B | 盲孔 | MR.63 B-M8-C2 | ||
8天~ | 63 | - | M8 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | 12 | M8 | 65 | 20 | - | C31 | MR-B | 盲孔 | MR.63 B-M8-C31 | ||
8天~ | 63 | 10 | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | C9 | MR-p | 螺絲 | MR.63 p-M6x10-C9 | ||
8天~ | 63 | 10 | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | C2 | MR-p | 螺絲 | MR.63 p-M6x10-C2 | ||
8天~ | 63 | 10 | M6 | 73 | 23 | 43 | 47 | 36 | 8 | 17 | 15 | - | - | 65 | 20 | M6 | C31 | MR-p | 螺絲 | MR.63 p-M6x10-C31 |
Loading...
材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策