MPR 附嵌入式握盤折疊把手 附復位彈簧 高科技聚合物
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 高性能系列 | 說明 |
---|
| |
12天~
| 潔淨 | MPR.141-CLEAN |
| |
12天~
| - | MPR.141 |
| |
11天~
| - | MPR.141-C33 |
Loading...
基本資訊
把手種類 |
手提式
|
材質 |
高科技聚合物
|
附加功能 |
收納型
|
握柄截面形狀 |
方形
|
h1(mm) |
16 |
B |
141 |
b1 |
90 |
d |
4.2 |
f1 |
118 |
應力1(N) |
1650 |
應力2(N) |
2400 |
應力5(N) |
118 |
H |
19 |
h2 |
63 |
l1 |
16.5 |
l2 |
29 |
s |
3 |
組裝類型 |
貫通孔 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策