(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MLP 側裝防護把手 高科技聚合物

MLP 側裝防護把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物側裝防護把手。
附黃銅軸轂、螺牙盲孔或供塑膠材料用2號Ø5自攻螺絲(UNI ISO 7049)安裝用盲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
43951
43955
型號數量折扣標準
出貨日
d 應力1
(N)
p 說明
8天~ 43500M410MLP.142-B M4
12天~ 4.53000513MLP.142-AF 4,8

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 f(mm) 120 材質 高科技聚合物
h(mm) 22 附加功能 握柄截面形狀 方形
L(mm) 142 h1(mm) 19.5 B 21
b1 18 f1 8 應力2(N) 2800
l1 107 輪座 120 應力L2(J) 3
組裝類型 AH_盲孔

此分類還有這些商品

技術支援服務