(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物菱紋滾花旋鈕。高科技聚合物彩色中心蓋,採用Elecolors色彩。旋鈕外緣上的細距滾花可實現安全而舒適的抓握,使操作者可在極為不同的工作條件下都能以靈敏且符合人體工學的方式進行操作,在快速旋轉過程中也能簡化調節程序,可避免手和手腕處於不舒適的操作角度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | D (φ) | L (mm) | 顏色 | D1 | d1 | d2 | 直徑 | H | h | L1 | l1 | l2 | 組裝類型 | 副型號 | 外徑 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C2 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C2 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C3 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C3 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C4 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C4 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C5 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C5 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C6 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C6 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C9 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C9 | 14 | ||
11天~ | 5 | - | 31 | 24 | C17 | 15 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-5-C17 | 14 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C2 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C2 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C3 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C3 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C4 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C4 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C5 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C5 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C6 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C6 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C9 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C9 | 19 | ||
11天~ | 6 | - | 31 | 24 | C17 | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 17 | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-6-C17 | 19 | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C2 | - | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C3 | - | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C4 | - | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C5 | - | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C6 | - | ||
8天~ | M5 | - | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | 10 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M5-C9 | - | ||
11天~ | M5 | - | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-M5-C17 | 12 | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C2 | - | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C3 | - | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C4 | - | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C5 | - | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C6 | - | ||
8天~ | M6 | - | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | 12 | - | - | 11.5 | 盲孔 | MBT-B | - | MBT.30 B-M6-C9 | - | ||
11天~ | M6 | - | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | 11.5 | AG 盲孔 | MBT-B | 30 | MBT.30 B-M6-C17 | 17 | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C2 | - | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C3 | - | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C4 | - | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C5 | - | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C6 | - | ||
8天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x10-C9 | - | ||
11天~ | M5 | 10 | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | AL 螺絲 | MBT-p | 30 | MBT.30 p-M5x10-C17 | 13 | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C2 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C3 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C4 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C5 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C6 | - | ||
8天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x20-C9 | - | ||
11天~ | M5 | 20 | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | AL 螺絲 | MBT-p | 30 | MBT.30 p-M5x20-C17 | 14 | ||
11天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C2 | - | ||
8天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C3 | - | ||
11天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C4 | - | ||
11天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C5 | - | ||
11天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C6 | - | ||
8天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M5x40-C9 | - | ||
11天~ | M5 | 40 | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | AL 螺絲 | MBT-p | 30 | MBT.30 p-M5x40-C17 | 16 | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C2 | - | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C3 | - | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C4 | - | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C5 | - | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C6 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C6 | - | ||
12天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C9 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x10-C9 | - | ||
11天~ | M6 | 10 | 31 | 24 | C17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | AL 螺絲 | MBT-p | 30 | MBT.30 p-M6x10-C17 | 14 | ||
11天~ | M6 | 16 | 31 | 24 | C2 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x16-C2 | - | ||
11天~ | M6 | 16 | 31 | 24 | C3 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x16-C3 | - | ||
11天~ | M6 | 16 | 31 | 24 | C4 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x16-C4 | - | ||
11天~ | M6 | 16 | 31 | 24 | C5 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 11.5 | 螺絲 | MBT-p | - | MBT.30 p-M6x16-C5 | - |
Loading...
材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策