(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M.843 橋形把手 高科技聚合物 (型號表)

HANDLES

M.843 橋形把手 高科技聚合物

高彈性聚醯胺基(PA)高科技聚合物橋形把手,標準顏色為黑色、橘色、灰色、黃色、藍色、紅色、綠色,潔淨版本為類似RAL 9002的白色,附AISI 303不鏽鋼襯套。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

138144

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
138144
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
B 顏色 d 應力1
(N)
應力2
(N)
p 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 高性能系列 副型號 說明
8天~ 179±1[聚醯胺] 高科技聚合物623020020C4M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C4

Loading...

  1. 1

基本資訊

組裝類型 盲孔

M.843 橋形把手 高科技聚合物的型號138144頁面。
記載關於型號138144之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
138104
138105
138106
138145
138146
138161
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
B 顏色 d 應力1
(N)
應力2
(N)
p 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 高性能系列 副型號 說明
8天~ 86±0.5[聚醯胺] 高科技聚合物46.52610317C4M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C4
8天~ 86±0.5[聚醯胺] 高科技聚合物46.52610317C5M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C5
8天~ 86±0.5[聚醯胺] 高科技聚合物46.52610317C6M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C6
8天~ 179±1[聚醯胺] 高科技聚合物623020020C5M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C5
8天~ 179±1[聚醯胺] 高科技聚合物623020020C6M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C6
8天~ 300±1[聚醯胺] 高科技聚合物643232222C9M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C9

此分類還有這些商品

技術支援服務