(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高彈性聚醯胺基(PA)高科技聚合物橋形把手,標準顏色為黑色、橘色、灰色、黃色、藍色、紅色、綠色,潔淨版本為類似RAL 9002的白色,附AISI 303不鏽鋼襯套。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
138101 |
138102 |
138103 |
138104 |
138105 |
138106 |
138121 |
138122 |
138123 |
138124 |
138125 |
138126 |
138141 |
138142 |
138143 |
138144 |
138145 |
138146 |
138161 |
151406 |
151412 |
151416 |
151419 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | f (mm) | 材質 | h (mm) | D/l (mm) | L (mm) | B | 顏色 | d | 應力1 (N) | 應力2 (N) | 孔 | p | 輪座 | 應力L1(J) | 應力L2(J) | 高性能系列 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C9 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C9 | ||
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C2 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C2 | ||
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C3 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C3 | ||
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C4 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C4 | ||
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C5 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C5 | ||
8天~ | 86±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | C6 | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/100 B-M6-C6 | ||
13天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C9 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C9 | ||
8天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C2 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C2 | ||
8天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C3 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C3 | ||
8天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C4 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C4 | ||
11天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C5 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C5 | ||
8天~ | 117±0.5 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 54 | 30 | 138 | 20 | C6 | M8 | 4000 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | - | M.843 | M.843/140 B-M8-C6 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C9 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C9 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C2 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C2 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C3 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C3 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C4 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C4 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C5 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C5 | ||
8天~ | 179±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 62 | 30 | 200 | 20 | C6 | M8 | 3000 | 3500 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | - | M.843 | M.843/200 B-M8-C6 | ||
8天~ | 300±1 | [聚醯胺] 高科技聚合物 | 64 | 32 | 322 | 22 | C9 | M8 | 2000 | 3000 | M8 | 13 | 300 | 25 | 75 | - | M.843 | M.843/320 B-M8-C9 | ||
8天~ | 86±0.5 | 不鏽鋼 | 46.5 | 26 | 103 | 17 | - | M6 | 4000 | 7000 | M6 | 12 | 86 | 50 | 120 | Inox | M.843-CLEAN | M.843/100-SST-M6 CLEAN | ||
11天~ | 117±0.5 | 不鏽鋼 | 54 | 30 | 138 | 20 | - | M8 | 4500 | 5000 | M8 | 13 | 117 | 50 | 120 | Inox | M.843-CLEAN | M.843/140-SST-M8 CLEAN | ||
12天~ | 179±1 | 不鏽鋼 | 62 | 30 | 200 | 20 | - | M8 | 2000 | 2400 | M8 | 13 | 179 | 27 | 80 | 潔淨 | M.843-CLEAN | M.843/200-SST-M8 CLEAN | ||
8天~ | 300±1 | 不鏽鋼 | 64 | 32 | 322 | 22 | - | M8 | 2000 | 3000 | M8 | 13 | 300 | 25 | 75 | Inox | M.843-CLEAN | M.843/320-SST-M8 CLEAN |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 握柄截面形狀 | 橢圓形 | 組裝類型 | 盲孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策