(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M.643 橋形把手 高科技聚合物 (型號表)

HANDLES

M.643 橋形把手 高科技聚合物

高強度聚丙烯系高科技聚合物橋形把手,矮版為玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

137331

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
137331
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
B d d1 應力1
(N)
應力2
(N)
h2 p 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 組裝類型 副型號 說明
8天~ 132±0.553261488.5166.410.51900190023.56-132119貫通孔M.643-FMM.643 FM/150 B-6

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
材質 高科技聚合物 附加功能 握柄截面形狀 橢圓形

M.643 橋形把手 高科技聚合物的型號137331頁面。
記載關於型號137331之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
137301
137311
137351
37300
37301
37305
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
B d d1 應力1
(N)
應力2
(N)
h2 p 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 組裝類型 副型號 說明
13天~ 86±0.544231005.5145.48.53000220020.55-86119貫通孔M.643-FMM.643 FM/100 B-5
13天~ 117±0.549251346156.410.520002800216-117119貫通孔M.643-FMM.643 FM/140 B-6
8天~ 179±15727-6166.410.519001900216-1791113貫通孔M.643-FMM.643 FM/200 B-6
11天~ 86±0.54423100-14M5-24002400-M51086126盲孔M.643M.643/100 B-M5
8天~ 86±0.54423100-14M6-24002400-M61286126盲孔M.643M.643/100 B-M6
8天~ 94±0.54824108-14M5-23002300-M51094108盲孔M.643M.643/110 B-M5

此分類還有這些商品

技術支援服務