(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
137301 |
137311 |
137331 |
137351 |
37300 |
37301 |
37305 |
37306 |
37308 |
37309 |
37310 |
37311 |
37314 |
37315 |
37316 |
37320 |
37321 |
37322 |
37331 |
37332 |
37333 |
37351 |
37352 |
37353 |
37361 |
37362 |
37371 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | f (mm) | h (mm) | D/l (mm) | L (mm) | h1 (mm) | B | d | d1 | 應力1 (N) | 應力2 (N) | h2 | 孔 | p | 輪座 | 應力L1(J) | 應力L2(J) | 組裝類型 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | 5.5 | 14 | 5.4 | 8.5 | 3000 | 2200 | 20.5 | 5 | - | 86 | 11 | 9 | 貫通孔 | M.643-FM | M.643 FM/100 B-5 | ||
13天~ | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | 6 | 15 | 6.4 | 10.5 | 2000 | 2800 | 21 | 6 | - | 117 | 11 | 9 | 貫通孔 | M.643-FM | M.643 FM/140 B-6 | ||
8天~ | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | 8.5 | 16 | 6.4 | 10.5 | 1900 | 1900 | 23.5 | 6 | - | 132 | 11 | 9 | 貫通孔 | M.643-FM | M.643 FM/150 B-6 | ||
8天~ | 179±1 | 57 | 27 | - | 6 | 16 | 6.4 | 10.5 | 1900 | 1900 | 21 | 6 | - | 179 | 11 | 13 | 貫通孔 | M.643-FM | M.643 FM/200 B-6 | ||
11天~ | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M5 | - | 2400 | 2400 | - | M5 | 10 | 86 | 12 | 6 | 盲孔 | M.643 | M.643/100 B-M5 | ||
8天~ | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M6 | - | 2400 | 2400 | - | M6 | 12 | 86 | 12 | 6 | 盲孔 | M.643 | M.643/100 B-M6 | ||
8天~ | 94±0.5 | 48 | 24 | 108 | - | 14 | M5 | - | 2300 | 2300 | - | M5 | 10 | 94 | 10 | 8 | 盲孔 | M.643 | M.643/110 B-M5 | ||
13天~ | 94±0.5 | 48 | 24 | 108 | - | 14 | M6 | - | 2300 | 2300 | - | M6 | 12 | 94 | 10 | 8 | 盲孔 | M.643 | M.643/110 B-M6 | ||
11天~ | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M4 | - | 2250 | 2650 | - | M4 | 10 | 117 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-117 B-M4 | ||
8天~ | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M5 | - | 2250 | 2650 | - | M5 | 10 | 117 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-117 B-M5 | ||
8天~ | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M6 | - | 2250 | 2650 | - | M6 | 12 | 117 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-117 B-M6 | ||
8天~ | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M8 | - | 2250 | 2650 | - | M8 | 13 | 117 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-117 B-M8 | ||
8天~ | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M5 | - | 2250 | 2650 | - | M5 | 10 | 120 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-120 B-M5 | ||
8天~ | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M6 | - | 2250 | 2650 | - | M6 | 12 | 120 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-120 B-M6 | ||
8天~ | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M8 | - | 2250 | 2650 | - | M8 | 13 | 120 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/140-120 B-M8 | ||
11天~ | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M5 | - | 2200 | 2450 | - | M5 | 10 | 132 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/150 B-M5 | ||
8天~ | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M6 | - | 2200 | 2450 | - | M6 | 12 | 132 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/150 B-M6 | ||
8天~ | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M8 | - | 2200 | 2450 | - | M8 | 13 | 132 | 8 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/150 B-M8 | ||
17天~ | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M6 | - | 2000 | 2550 | - | M6 | 12 | 150 | 8 | 13 | 盲孔 | M.643 | M.643/180 B-M6 | ||
12天~ | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M8 | - | 2000 | 2550 | - | M8 | 13 | 150 | 8 | 13 | 盲孔 | M.643 | M.643/180 B-M8 | ||
8天~ | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M10 | - | 2000 | 2550 | - | M10 | 17 | 150 | 8 | 13 | 盲孔 | M.643 | M.643/180 B-M10 | ||
12天~ | 179±1 | 57 | 27 | - | - | 16 | M8 | - | 1900 | 2000 | - | M8 | 13 | 179 | 11 | 13 | 盲孔 | M.643 | M.643/200 B-M8 | ||
8天~ | 179±1 | 57 | 27 | - | - | 16 | M10 | - | 1900 | 2000 | - | M10 | 17 | 179 | 11 | 13 | 盲孔 | M.643 | M.643/200 B-M10 | ||
11天~ | 179±1 | 45 | 27 | - | - | 15 | M8 | - | 4000 | 3500 | - | M8 | 13 | 179 | 25 | 25 | 盲孔 | M.643R | M.643R/200 B-M8 | ||
12天~ | 235±1 | 61 | 29 | 253 | - | 18.5 | M8 | - | 1900 | 2000 | - | M8 | 13 | 235 | 13 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/260 B-M8 | ||
8天~ | 235±1 | 61 | 29 | 253 | - | 18.5 | M10 | - | 1900 | 2000 | - | M10 | 17 | 235 | 13 | 12 | 盲孔 | M.643 | M.643/260 B-M10 | ||
11天~ | 300±1 | 64 | 32 | 322 | - | 22 | M10 | - | 2000 | 2000 | - | M10 | 17 | 300 | 18 | 11 | 盲孔 | M.643 | M.643/320 B-M10 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 高科技聚合物 | 附加功能 | 無 | 握柄截面形狀 | 橢圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策