MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
把手
M.543 橋形把手 高科技聚合物
篩選條件
清除全部選項
f(mm)
93.5±0.5
105±0.5
117±0.5
132±0.5
179±1
顯示選項
h(mm)
36
37
38
45
51
顯示選項
D/l(mm)
21
23
25
26
28
顯示選項
L(mm)
107
120
134
150
200
顯示選項
h1(mm)
16
顯示選項
B
6
7
7.5
9
顏色
C2
C9
d
M5
M6
M8
M10
應力1(N)
1900
2000
2200
3000
3200
3400
應力2(N)
950
1400
1600
1800
2300
2500
2600
孔
M5
M6
M8
M10
l1
79
90
102
116
160
p
10
12
13
輪座
93
105
117
132
180
應力L1(J)
9
10
11
12
18
24
應力L2(J)
4
6
7
9
16
30
組裝類型
盲孔
螺絲
副型號
M.543
M.543-N
M.543-p
類型
372
373
CAD
2D
3D
出貨日
全選
7天以内
10天以内
ELESA
M.543 橋形把手 高科技聚合物
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄