(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

M.443 ESD 橋形把手 ESD導電高科技聚合物

M.443 ESD 橋形把手 ESD導電高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系ESD導電高科技聚合物(靜電放電導電)橋形把手。
特殊的導電高科技聚合物可防止靜電荷累積。
M.443-ESD把手適用於靜電保護區(EPA),此區域用於處理易受靜電荷影響的零件,以將風險降至最低。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
154601
154611
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
B d d1 應力1
(N)
h2 l1 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 說明
11天~ 93.5±0.53821109766.510.53500137493158M.443/110-CH-ESD-C
11天~ 117±141261378.578.513.5450015931172013M.443/140-8-CH-ESD-C

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 材質 高科技聚合物
附加功能 握柄截面形狀 方形 應力2(N) 2500
6 高性能系列 Esd 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務