(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

M.443 AE-V0 橋形把手 自熄性高科技聚合物

M.443 AE-V0 橋形把手 自熄性高科技聚合物

玻璃纖維增強聚醯胺系(PA)高科技聚合物橋形把手,通過自熄性UL94 V-0標準認證。
符合UL-94 V(美國保險商實驗室)的「V0」認證,代表將特定形狀和尺寸的塑膠測試樣品垂直擺放時,火焰在10秒內熄滅,且不產生任何可點燃液滴。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
150001
150011
150012
150021
150031
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
B d d1 應力1
(N)
應力2
(N)
h2 l1 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 高性能系列 說明
8天~ 93.5±0.53821109766.510.517501700136749395AE-V0M.443/110 AE-V0
11天~ 117±141261378.578.513.53500220015893117108型材系統M.443/140 AE-V0
11天~ 117±14126137776.510.53500220015693117108型材系統M.443/140-6 AE-V0
8天~ 132±145271508.578.513.530001800168108132128型材系統M.443/150 AE-V0
11天~ 179±150281968.57.58.513.5140021001781511792013型材系統M.443/200 AE-V0

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 材質 高科技聚合物
附加功能 握柄截面形狀 方形 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務