(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M.443 橋形把手 高科技聚合物

M.443 橋形把手 高科技聚合物

玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物或聚丙烯系高科技聚合物橋形把手
聚醯胺版本可提供黑色、橘色、灰色、紅色和綠色等標準顏色,聚丙烯版本則為黑色。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
37001
37002
37004
37005
37031
37036
37037
37101
37102
37104
37105
37111
37131
37132
37136
37137
37138
37141
37143
37144
37145
37146
37151
37152
37154
37155
37181
37183
37184
37185
37186
37187
37189
37191
37192
37193
37196
37198
37199
37201
37202
37204
37205
37231
37236
37241
37242
37244
37246
37247
37249
37251
37252
37254
37281
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
h
(mm)
D/l
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
b B 顏色 d d1 應力1
(N)
應力2
(N)
h2 l1 s 輪座 應力L1(J) 應力L2(J) 組裝類型 副型號 說明 重量
8天~ 93.5±0.538211097-6C96.510.53500250013674-93158貫通孔M.443-CHM.443/110-CH-C9-
11天~ 93.5±0.538211097-6C26.510.53500250013674-93158貫通孔M.443-CHM.443/110-CH-C2-
11天~ 93.5±0.538211097-6C316.510.53500250013674-93158貫通孔M.443-CHM.443/110-CH-C31-
8天~ 93.5±0.638211097-7C66.610.63500250013674-93158貫通孔M.443-CHM.443/110-CH-C6-
8天~ 93.5±0.538211097-6-6.510.51700130013674-9383貫通孔M.443-N-CHM.443/110 N-CH-
8天~ 93.5±0.53821109--6-5.5103500250013574-93166貫通孔M.443-SHM.443/110-SH-
8天~ 93.5±0.538211096-6-5.5-3500250013674893158貫通孔M.443-EHM.443/110-EH-5-
8天~ 117±141261378.5-7C98.513.54500250015893-1172013貫通孔M.443-CHM.443/140-8-CH-C9-
8天~ 117±141261378.5-7C28.513.54500250015893-1172013貫通孔M.443-CHM.443/140-8-CH-C2-
8天~ 117±141261378.5-7C318.513.54500250015893-1172013貫通孔M.443-CHM.443/140-8-CH-C31-
8天~ 117±141261378.5-7C68.513.54500250015893-1172013貫通孔M.443-CHM.443/140-8-CH-C6-
8天~ 117±141261377-7C96.510.54500250015693-1172013貫通孔M.443-CHM.443/140-6-CH-C9-
11天~ 117±141261378.5-7-8.513.52000150015893-117104貫通孔M.443-N-CHM.443/140 8-N-CH-
8天~ 117±141261377-7-6.510.52000150015693-117104貫通孔M.443-N-CHM.443/140 6-N-CH-
11天~ 117±14126137--7-6.5124500250015693-117177貫通孔M.443-SHM.443/140-SH-
8天~ 117±141261376-7-6.5-4500250015693101172013貫通孔M.443-EHM.443/140-EH-6-
8天~ 117±141261378.57--8.5-4500250015893131172013AF貫通孔M.443-EHM.443/140-EH-842
12天~ 122±141261426.5-7-6.5-37002500156100101222514貫通孔M.443-EHM.443/145-EH-6-
11天~ 120÷122±141261428.5-7-6.513.516001500156100-120125貫通孔M.443-N-CHM.443/145-6-N-CH-
12天~ 120÷122±141261428.5-7-8.513.516001500158100-120125貫通孔M.443-N-CHM.443/145 N-CH-
8天~ 120÷122±141261428.5-7C98.513.537002500158100-1202514貫通孔M.443-CHM.443/145-CH-C9-
11天~ 122±14126142--7-6.51237002500156100-1222514貫通孔M.443-SHM.443/145-SH-
8天~ 132±145271508.5-7C98.513.535002500168108-1322714貫通孔M.443-CHM.443/150-CH-C9-
8天~ 132±145271508.5-7C28.513.535002500168108-1322714貫通孔M.443-CHM.443/150-CH-C2-
8天~ 132±145271508.5-7C318.513.535002500168108-1322714貫通孔M.443-CHM.443/150-CH-C31-
8天~ 132±246271508.6-8C68.613.635002500178108-1322714貫通孔M.443-CHM.443/150-CH-C6-
8天~ 132±145271508.5-7-8.513.520001300168108-132125貫通孔M.443-N-CHM.443/150 N-CH-
8天~ 140±14627-8.5-7C98.513.534002600168113-1402720貫通孔M.443-CHM.443/170-CH-C9-
8天~ 140±14627-8.5-7C28.513.534002600168113-1402720貫通孔M.443-CHM.443/170-CH-C2-
8天~ 140±14627-8.5-7C318.513.534002600168113-1402720貫通孔M.443-CHM.443/170-CH-C31-
8天~ 140±14627-8.5-7-8.513.518001300168113-140136貫通孔M.443-N-CHM.443/170 N-CH-
8天~ 140±14627---7-6.51234002600166113-1402720貫通孔M.443-SHM.443/170-SH-
8天~ 140±14627-6.5-7-6.5-34002600166113101402720貫通孔M.443-EHM.443/170-EH-6-
8天~ 149÷152±147271728.5-7C98.513.530002700178125-1502720貫通孔M.443-CHM.443/180-CH-C9-
8天~ 149÷152±147271728.5-7C28.513.530002700178125-1502720貫通孔M.443-CHM.443/180-CH-C2-
8天~ 149÷152±147271728.5-7C318.513.530002700178125-1502720貫通孔M.443-CHM.443/180-CH-C31-
8天~ 149÷152±147271728.5-7-8.513.518001300178125-150147貫通孔M.443-N-CHM.443/180 N-CH-
12天~ 150±147271726.5-7-6.5-30002600176125101502715貫通孔M.443-EHM.443/180-EH-6-
8天~ 150±14727172--7-6.51230002600176125-1502715貫通孔M.443-SHM.443/180-SH-
11天~ 179±15028-8.5-7.5C98.513.528002700178151-1803320貫通孔M.443-CHM.443/200-CH-C9-
8天~ 179±15028-8.5-7.5C28.513.528002700178151-1803320貫通孔M.443-CHM.443/200-CH-C2-
8天~ 179±15028-8.5-7.5C318.513.528002700178151-1803320貫通孔M.443-CHM.443/200-CH-C31-
11天~ 179±15028-8.5-7.5C68.513.528002700178151-1803320貫通孔M.443-CHM.443/200-CH-C6-
8天~ 179±15028-8.5-7.5-8.513.518001300178151-180168貫通孔M.443-N-CHM.443/200 N-CH-
11天~ 179±15028---7.5-6.51235002700176151-1792215貫通孔M.443-SHM.443/200-SH-
8天~ 160±15028-8.5-7.5C98.513.533002700178132-1602920貫通孔M.443-CHM.443/190-CH-C9-
12天~ 160±15028-8.5-7.5C28.513.533002700178132-1602920貫通孔M.443-CHM.443/190-CH-C2-
8天~ 160±15028-8.5-7.5C318.513.533002700178132-1602920貫通孔M.443-CHM.443/190-CH-C31-
8天~ 160±15028-8.5-7.5-8.513.518001300178132-160157貫通孔M.443-N-CHM.443/190 N-CH-
8天~ 160±15028---7-6.51233002700176132-1602920貫通孔M.443-SHM.443/190-SH-
8天~ 160±15028-6.5-7-6.5-33002700176132101602920貫通孔M.443-EHM.443/190-EH-6-
11天~ 235±1543026010.5-8.5C910.516.5320035002010201-2354034貫通孔M.443-CHM.443/260-CH-C9-
8天~ 235±1543026010.5-8.5C210.516.5320035002010201-2354034貫通孔M.443-CHM.443/260-CH-C2-
8天~ 235±1543026010.5-8.5C3110.516.5320035002010201-2354034貫通孔M.443-CHM.443/260-CH-C31-
8天~ 235±1543026010.5-8.5-10.516.5170017002010201-2351711貫通孔M.443-N-CHM.443/260 N-CH-

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 材質 高科技聚合物
附加功能 握柄截面形狀 方形 高性能系列 型材系統

此分類還有這些商品

技術支援服務