(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

M.1053-P 彎角管狀把手 移動式把手座 高科技聚合物/鋁

M.1053-P 彎角管狀把手 移動式把手座 高科技聚合物/鋁

彎角管狀把手附移動式把手座,玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物貫穿式把手座和聚醯胺系高科技聚合物ECS.T灰色、黑色和白色封蓋。
鋁管附環氧樹脂塗層金屬白點石墨色,或原色陽極處理鋁,潔淨版本附白色塗層類似RAL 9002。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
151481
151483
151485
151487
151489
151491
36901
36903
36905
36911
36913
36915
36921
36923
36925
36931
36933
36935
36941
36943
36945
36951
36953
36955
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
f最大值 應力3
(N)
應力4
(N)
應力5
(N)
應力6
(N)
l1最大值 輪座 高性能系列 副型號 說明
11天~ 3242952500400018503400268250÷295潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-295-CLEAN
11天~ 3743452000330016503150318300÷345潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-345-CLEAN
11天~ 4243951900300014502600368350÷450潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-395-CLEAN
11天~ 5244951500190013002000468450÷495潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-495-CLEAN
11天~ 6245951200180011001900568550÷595潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-595-CLEAN
11天~ 7246951100150010001600668650÷695潔淨M.1053-P-CLEANM.1053 P/30-695-CLEAN
11天~ 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-EPM.1053 P/30-295-EP
11天~ 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-295-AN-BK
11天~ 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-295-AN-GR
11天~ 3743452000330016503150318300÷345-M.1053-P-EPM.1053 P/30-345-EP
11天~ 3743452000330016503150318300÷345-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-345-AN-BK
11天~ 3743452000330016503150318300÷345-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-345-AN-GR
11天~ 4243951900300014502600368350÷450-M.1053-P-EPM.1053 P/30-395-EP
11天~ 4243951900300014502600368350÷450-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-395-AN-BK
11天~ 4243951900300014502600368350÷450-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-395-AN-GR
11天~ 5244951500190013002000468450÷495-M.1053-P-EPM.1053 P/30-495-EP
11天~ 5244951500190013002000468450÷495-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-495-AN-BK
11天~ 5244951500190013002000468450÷495-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-495-AN-GR
11天~ 6245951200180011001900568550÷595-M.1053-P-EPM.1053 P/30-595-EP
11天~ 6245951200180011001900568550÷595-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-595-AN-BK
11天~ 6245951200180011001900568550÷595-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-595-AN-GR
11天~ 7246951100150010001600668650÷695-M.1053-P-EPM.1053 P/30-695-EP
11天~ 7246951100150010001600668650÷695-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-695-AN-BK
11天~ 7246951100150010001600668650÷695-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-695-AN-GR

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜型
材質 h(mm) 68.5 附加功能
D/l(mm) 42 握柄截面形狀 圓形 h1(mm) 50
d 8.5 d2 30 f1 37.5
h2 17.5 l2 75 l3 56
l4 27 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務