(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LX-HS 水平調整元件 高科技聚合物 鋼螺桿頂端附內六角孔

LX-HS 水平調整元件 高科技聚合物 鋼螺桿頂端附內六角孔

水平調整元件附聚醯胺系高科技聚合物底板,附調節六角面,黑色,拋光鍍鋅鋼螺桿頂端附內六角孔,底板附十字起子凹槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
431201
431203
431205
431207
431211
431213
431215
431217
431219
431221
431223
431225
431227
431229
431241
431243
431245
431251
431253
431255
431257
431259
431271
431273
431275
431277
431279
431281
431283
431285
431287
431289
431301
431303
431305
431307
431309
431311
431321
431323
431325
431327
431351
431353
431355
431361
431363
431365
431367
431369
431371
型號數量折扣標準
出貨日
底座寬度 D
(mm)
l
(mm)
s1 說明
8天~ 25223LX.25-SW13-M6x22-HS
8天~ 25323LX.25-SW13-M6x32-HS
8天~ 25523LX.25-SW13-M6x52-HS
8天~ 25623LX.25-SW13-M6x62-HS
8天~ 25174LX.25-SW13-M8x17-HS
8天~ 25224LX.25-SW13-M8x22-HS
8天~ 25234LX.25-SW13-M8x32-HS
8天~ 25524LX.25-SW13-M8x52-HS
8天~ 25724LX.25-SW13-M8x72-HS
8天~ 40154LX.40-SW17-M8x15-HS
8天~ 40204LX.40-SW17-M8x20-HS
8天~ 40304LX.40-SW17-M8x30-HS
8天~ 40504LX.40-SW17-M8x50-HS
8天~ 40704LX.40-SW17-M8x70-HS
8天~ 30213LX.30-SW17-M6x21-HS
8天~ 30313LX.30-SW17-M6x31-HS
8天~ 30513LX.30-SW17-M6x51-HS
8天~ 30164LX.30-SW17-M8x16-HS
8天~ 30214LX.30-SW17-M8x21-HS
8天~ 30314LX.30-SW17-M8x31-HS
8天~ 30514LX.30-SW17-M8x51-HS
8天~ 30714LX.30-SW17-M8x71-HS
8天~ 30165LX.30-SW17-M10x16-HS
8天~ 30215LX.30-SW17-M10x21-HS
8天~ 30315LX.30-SW17-M10x31-HS
8天~ 30415LX.30-SW17-M10x41-HS
8天~ 30515LX.30-SW17-M10x51-HS
8天~ 30615LX.30-SW17-M10x61-HS
8天~ 30715LX.30-SW17-M10x71-HS
8天~ --5LX.50-SW19-M10x46-HS
8天~ --5LX.50-SW19-M10x66-HS
8天~ --5LX.50-SW19-M10x96-HS
8天~ 40205LX.40-SW17-M10x20-HS
8天~ 40305LX.40-SW17-M10x30-HS
8天~ 40405LX.40-SW17-M10x40-HS
8天~ 40505LX.40-SW17-M10x50-HS
8天~ 40605LX.40-SW17-M10x60-HS
8天~ 40705LX.40-SW17-M10x70-HS
8天~ 40506LX.40-SW17-M12x50-HS
8天~ 40706LX.40-SW17-M12x70-HS
8天~ 401005LX.40-SW17-M10x100-HS
8天~ 401006LX.40-SW17-M12x100-HS
8天~ 50466LX.50-SW19-M12x46-HS
8天~ 50666LX.50-SW19-M12x66-HS
8天~ 50966LX.50-SW19-M10x46-HS
8天~ 60446LX.60-SW24-M12x44-HS
8天~ 60646LX.60-SW24-M12x64-HS
8天~ 60946LX.60-SW24-M12x94-HS
8天~ 60648LX.60-SW24-M16x64-HS
8天~ 601048LX.60-SW24-M16x104-HS
8天~ 601448LX.60-SW24-M16x144-HS

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 底座型的種類 橡膠底座型
螺牙材質 底面橡膠材質 聚醯胺 PA

此分類還有這些商品

技術支援服務