(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整元件附聚醯胺系高科技聚合物底板,附調節六角面,黑色,螺桿為拋光鍍鋅鋼。附AISI 304不鏽鋼螺桿的型號,另有附十字起子凹槽的底座和附防滑SBR橡膠盤的底座。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
531155
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿的型號531155頁面。
記載關於型號531155之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
431003-S |
431005 |
431005-S |
531159 |
531161 |
531163 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 材質 | 底座寬度 D (mm) | 靜態荷重上限 (kN) | l (mm) | 螺牙No. M (d) (mm) | L | l1 | L1 | l2 | s | 高性能系列 | 副型號 | 螺絲 | 型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | LX-S | - | - | LX.25-SW13-M6x36-S | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LX | - | - | LX.25-SW13-M6x54 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | LX-S | - | - | LX.25-SW13-M6x56-S | - | ||
8天~ | - | [其他] 高科技聚合物-不鏽鋼 | 30 | 2.5 | 21 | 8 | 33 | - | 34 | 12 | 17 | - | - | M8 | LX-AS-SST | LX.30-SW17-AS-SST-M8x21 | 15 | ||
8天~ | - | [其他] 高科技聚合物-不鏽鋼 | 30 | 2.5 | 31 | 8 | 43 | - | 44 | 12 | 17 | - | - | M8 | LX-AS-SST | LX.30-SW17-AS-SST-M8x31 | 17 | ||
8天~ | - | [其他] 高科技聚合物-不鏽鋼 | 30 | 2.5 | 51 | 8 | 63 | - | 64 | 12 | 17 | - | - | M8 | LX-AS-SST | LX.30-SW17-AS-SST-M8x51 | 21 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策