(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿 (型號表)

CASTERS LEVELING MOUNTS

LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿

水平調整元件附聚醯胺系高科技聚合物底板,附調節六角面,黑色,螺桿為拋光鍍鋅鋼。
附AISI 304不鏽鋼螺桿的型號,另有附十字起子凹槽的底座和附防滑SBR橡膠盤的底座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

531061

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
531061
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
l
(mm)
螺牙No. M (d)
(mm)
L l1 L1 l2 s 高性能系列 副型號 螺絲 型號 說明 重量
8天~ -[其他] 高科技聚合物-鋼302.531842-431217--M8LX-ASLX.30-SW17-AS-M8x3121

Loading...

  1. 1

LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿的型號531061頁面。
記載關於型號531061之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
431003-S
431005
431005-S
531063
531065
531067
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
l
(mm)
螺牙No. M (d)
(mm)
L l1 L1 l2 s 高性能系列 副型號 螺絲 型號 說明 重量
8天~ ------36----LX-S--LX.25-SW13-M6x36-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M6x54-
8天~ ------56----LX-S--LX.25-SW13-M6x56-S-
8天~ -[其他] 高科技聚合物-鋼302.551863-641217--M8LX-ASLX.30-SW17-AS-M8x5125
8天~ -[其他] 高科技聚合物-鋼302.571883-841217--M8LX-ASLX.30-SW17-AS-M8x7129
8天~ -[其他] 高科技聚合物-鋼303161028-291217--M10LX-ASLX.30-SW17-AS-M10x1622

此分類還有這些商品

技術支援服務