(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿

LX 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼/不鏽鋼製螺桿

水平調整元件附聚醯胺系高科技聚合物底板,附調節六角面,黑色,螺桿為拋光鍍鋅鋼。
附AISI 304不鏽鋼螺桿的型號,另有附十字起子凹槽的底座和附防滑SBR橡膠盤的底座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
431001
431001-S
431003
431003-S
431005
431005-S
431007
431007-S
431011
431011-S
431013
431013-S
431015
431015-S
431017
431017-S
431019
431019-S
431031
431031-S
431033
431033-S
431035
431035-S
431037
431037-S
431039
431039-S
431041
431041-S
431042
431042-S
431043
431043-S
431044
431044-S
431045
431045-S
431046
431046-S
431047
431047-S
431048
431048-S
431049
431049-S
431050
431050-S
431051
431051-S
431053
431053-S
431055
431055-S
431057
431057-S
431059
431059-S
431061
431061-S
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
l
(mm)
螺牙No. M (d)
(mm)
L l1 L1 l2 s 高性能系列 副型號 螺絲 型號 說明 重量
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M6x24-
8天~ ------26----LX-S--LX.25-SW13-M6x26-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M6x34-
8天~ ------36----LX-S--LX.25-SW13-M6x36-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M6x54-
8天~ ------56----LX-S--LX.25-SW13-M6x56-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M6x62-
8天~ ------64----LX-S--LX.25-SW13-M6x64-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M8x17-
8天~ ------19----LX-S--LX.25-SW13-M8x19-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M8x22-
12天~ ------24----LX-S--LX.25-SW13-M8x24-S-
11天~ -----------LX--LX.25-SW13-M8x32-
8天~ ------32----LX-S--LX.25-SW13-M8x34-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M8x52-
8天~ ------54----LX-S--LX.25-SW13-M8x54-S-
8天~ -----------LX--LX.25-SW13-M8x72-
8天~ ------74----LX-S--LX.25-SW13-M8x74-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M8x12-
8天~ ------13.5----LX-S--LX.40-SW17-M8x14-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M8x20-
8天~ ------21.5----LX-S--LX.40-SW17-M8x22-S-
11天~ -----------LX--LX.40-SW17-M8x30-
11天~ ------31.5----LX-S--LX.40-SW17-M8x32-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M8x50-
8天~ ------51.5----LX-S--LX.40-SW17-M8x52-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M8x70-
8天~ ------71.5----LX-S--LX.40-SW17-M8x72-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x20-
8天~ ------21.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x22-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x30-
8天~ ------31.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x32-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x40-
8天~ ------41.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x42-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x50-
8天~ ------51.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x52-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x60-
8天~ ------61.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x62-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x70-
8天~ ------71.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x72-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M12x50-
8天~ ------51.5----LX-S--LX.40-SW17-M12x52-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M12x70-
8天~ ------71.5----LX-S--LX.40-SW17-M12x72-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M10x100-
8天~ ------101.5----LX-S--LX.40-SW17-M10x102-S-
8天~ -----------LX--LX.40-SW17-M12x100-
8天~ ------101.5----LX-S--LX.40-SW17-M12x102-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M6x22-
8天~ ------24----LX-S--LX.30-SW17-M6x24-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M6x32-
8天~ ------34----LX-S--LX.30-SW17-M6x34-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M6x52-
8天~ ------54----LX-S--LX.30-SW17-M6x54-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M8x16-
8天~ ------18----LX-S--LX.30-SW17-M8x18-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M8x21-
8天~ ------23----LX-S--LX.30-SW17-M8x23-S-
8天~ -----------LX--LX.30-SW17-M8x31-
8天~ ------33----LX-S--LX.30-SW17-M8x33-S-

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務