(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LV.F-SST 地面安裝型水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

LV.F-SST 地面安裝型水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

固定於地面的水平調整元件,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,AISI 304不鏽鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。
固定方式採用兩個呈180°並以隔膜封閉的孔(可用錐子拆卸),不使用時可防止汙垢殘留沉積。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
331121
331125
331221
331225
331231
331321
331325
331331
331421
331431
331441
331521
331525
331541
331561
331621
331625
331641
331661
331725
331741
331761
331781
331825
331861
331881
332451
332453
332461
332463
332465
332471
332473
332475
332477
332479
332480
332481
332483
332485
332487
332521
332525
332541
332561
332625
332641
332661
332681
332725
332761
332781
333521
333525
333541
333561
333625
333641
333661
333681
型號數量折扣標準
出貨日
l1 關節直徑Ø 副型號 說明
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M8x43
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M8x68
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M10x43
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M10x68
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M10x98
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M12x43
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M12x68
12天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M12x98
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M14x68
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M14x98
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M14x148
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M16x68
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M16x108
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M16x148
8天~ 3314LV.F-SSTLV.F-80-14-SST-M16x168
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M16x58
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M16x98
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M16x138
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M16x158
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M20x98
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M20x138
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M20x158
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M20x198
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M24x98
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M24x158
8天~ 4324LV.F-SSTLV.F-80-24-SST-M24x198
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M8x43
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M8x68
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M10x43
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M10x68
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M10x98
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M12x43
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M12x68
20天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M12x98
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M14x68
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M14x98
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M14x148
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M16x68
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M16x108
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M16x148
11天~ 3314LV.F-SSTLV.F-100-14-SST-M16x168
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M16x58
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M16x98
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M16x138
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M16x158
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M20x98
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M20x138
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M20x158
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M20x198
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M24x98
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M24x158
11天~ 4324LV.F-SSTLV.F-100-24-SST-M24x198
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M16x58
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M16x98
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M16x138
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M16x158
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M20x98
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M20x138
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M20x158
8天~ 6724LV.F-SSTLV.F-125-24-SST-M20x198

Loading...

基本資訊

螺牙材質 不鏽鋼 高性能系列 Inox

此分類還有這些商品

技術支援服務