(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定於地面的水平調整元件,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼或AISI 304不鏽鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底座的NBR橡膠防滑盤。固定方式採用隔膜封閉的孔(可用錐子拆卸),不使用時可防止汙垢殘留沉積。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 材質 | 底座寬度 D (mm) | 靜態荷重上限 (kN) | 底座高度 h (mm) | B | d1 | d2 | f | f1 | h1 | l1 | 關節直徑Ø | 高性能系列 | 副型號 | h3# | 型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 14 | - | 96.5 | 8.5 | 14 | 50 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LV.FO-60-14 | 48 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 16 | 22 | 130 | 10.5 | 14 | 70 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LV.FO-80-14 | 86 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 14 | - | 96.5 | 8.5 | 14 | 50 | 18 | 14 | - | - | - | - | 23 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LV.FO-60-14-AS | 64 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 16 | 22 | 130 | 10.5 | 14 | 70 | 25 | 14 | - | - | - | - | 24 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LV.FO-80-14-AS | 116 | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M8x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M8x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M10x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M10x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M10x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M12x43 | - | ||
12天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M12x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M12x98 | - | ||
12天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M14x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M14x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M14x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M16x68 | - | ||
37天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M16x108 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M16x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-60-14-M16x168 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M8x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M8x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M10x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M10x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M10x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M12x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M12x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M12x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M14x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M14x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M14x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M16x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M16x108 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M16x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO | - | - | LV.FO-80-14-M16x168 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M8x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M8x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M10x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M10x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M10x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M12x43 | - | ||
11天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M12x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M12x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M14x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M16x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M14x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M16x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M16x108 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M16x148 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-60-14-AS-M16x168 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M8x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M8x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M10x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M10x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M10x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M12x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M12x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M12x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M14x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M14x98 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | - | LV.FO-AS | - | - | LV.FO-80-14-AS-M14x148 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策