(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
固定於地面的水平調整元件,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。固定方式採用兩個呈180°並以隔膜封閉的孔(可用錐子拆卸),不使用時可防止汙垢殘留沉積。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
301852
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LV.F 地面安裝型水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿的型號301852頁面。
記載關於型號301852之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
301342 |
301352 |
301831 |
311121 |
311125 |
311221 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 材質 | 底座寬度 D (mm) | 靜態荷重上限 (kN) | 底座高度 h (mm) | d1 | d2 | f | h1 | l1 | 關節直徑Ø | 副型號 | h2 | h3# | 型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 100 | 25 | 24 | 12.5 | 24 | 70 | 23 | - | - | - | 9 | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LV.F-100-24 | 85 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 125 | 28 | - | 12.5 | 24 | 95 | 23 | - | - | - | 15 | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LV.F-125-24 | 200 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 16 | 24 | 8.5 | 14 | 54 | 23 | - | - | - | 9 | 27 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LV.F-80-14-AS | 81 | ||
12天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 | LV.F | - | - | - | LV.F-80-14-M8x43 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 | LV.F | - | - | - | LV.F-80-14-M8x68 | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 | LV.F | - | - | - | LV.F-80-14-M10x43 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策