(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LV.F 地面安裝型水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

LV.F 地面安裝型水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

固定於地面的水平調整元件,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。
固定方式採用兩個呈180°並以隔膜封閉的孔(可用錐子拆卸),不使用時可防止汙垢殘留沉積。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
301331
301332
301341
301342
301352
301831
301832
301841
301842
301852
311121
311125
311221
311225
311231
311321
311325
311331
311421
311431
311441
311521
311525
311541
311561
311621
311625
311641
311661
311725
311741
311761
311781
311825
311861
311881
312451
312453
312461
312463
312465
312471
312473
312475
312477
312479
312480
312481
312483
312485
312487
312521
312525
312541
312561
312625
312641
312661
312681
312725
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d1 d2 f h1 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物8016248.5145423---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.F-80-1455
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物8018248.5245423---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.F-80-2479
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100182412.5147023---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.F-100-1485
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100252412.5247023---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.F-100-2485
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物12528-12.5249523---15-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.F-125-24200
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物8016248.5145423---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.F-80-14-AS81
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物8018248.5245423---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.F-80-24-AS75
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100182412.5147023---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.F-100-14-AS139
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100252412.5247023---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.F-100-24-AS139
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物12528-12.5249523---1549LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.F-125-24-AS325
12天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M8x43-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M8x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M10x43-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M10x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M10x98-
13天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M12x43-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M12x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M12x98-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M14x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M14x98-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M14x148-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M16x68-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M16x108-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M16x148-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-80-14-M16x168-
11天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M16x58-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M16x98-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M16x138-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M16x158-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M20x98-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M20x138-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M20x158-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M20x198-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M24x98-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M24x158-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-80-24-M24x198-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M8x43-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M8x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M10x43-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M10x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M10x98-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M12x43-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M12x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M12x98-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M14x68-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M14x98-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M14x148-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M16x68-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M16x108-
8天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M16x148-
12天~ --------3314LV.F---LV.F-100-14-M16x168-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M16x58-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M16x98-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M16x138-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M16x158-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M20x98-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M20x138-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M20x158-
8天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M20x198-
11天~ --------4324LV.F---LV.F-100-24-M24x98-

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務