(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LV.A-SST 水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

LV.A-SST 水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

水平調整元件附黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物底板,螺桿附AISI 304不鏽鋼接頭和調節六角面,另可選擇無防滑盤或固定於底板的SBR橡膠防滑盤。
底座下緣具有特殊滾花,無防滑盤水平調整元件即使在不完全平坦的表面上使用時,也能提供出色的穩定性和抓地力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
323121
323125
323221
323225
323231
323321
323325
323331
323421
323431
323441
323521
323525
323541
323561
323621
323625
323641
323661
323725
323741
323761
323781
323825
323861
323881
324005
324011
324021
324025
324031
324061
324065
324071
324075
324081
324085
324101
324105
324111
324115
324121
324125
324221
324225
324231
324321
324325
324331
324421
324431
324441
324521
324525
324541
324561
324621
324625
324641
324661
型號數量折扣標準
出貨日
l1 關節直徑Ø 副型號 說明
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M8x43
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M8x68
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M10x43
12天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M10x68
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M10x98
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M12x43
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M12x68
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M12x98
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M14x68
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M14x98
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M14x148
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M16x68
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M16x108
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M16x148
11天~ 3314LV.A-SSTLV.A-60-14-SST-M16x168
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M16x58
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M16x98
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M16x138
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M16x158
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M20x98
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M20x138
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M20x158
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M20x198
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M24x98
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M24x158
11天~ 4324LV.A-SSTLV.A-60-24-SST-M24x198
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M8x43
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M8x68
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M10x43
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M10x68
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M10x98
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M12x43
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M12x68
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M12x98
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M14x68
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M14x98
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M14x148
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M16x68
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M16x108
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M16x148
8天~ 2814LV.A-SSTLV.A-70-14-SST-M16x168
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M8x43
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M8x68
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M10x43
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M10x68
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M10x98
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M12x43
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M12x68
12天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M12x98
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M14x68
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M14x98
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M14x148
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M16x68
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M16x108
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M16x148
8天~ 3314LV.A-SSTLV.A-80-14-SST-M16x168
8天~ 4324LV.A-SSTLV.A-80-24-SST-M16x58
8天~ 4324LV.A-SSTLV.A-80-24-SST-M16x98
8天~ 4324LV.A-SSTLV.A-80-24-SST-M16x138
8天~ 4324LV.A-SSTLV.A-80-24-SST-M16x158

Loading...

基本資訊

螺牙材質 不鏽鋼 高性能系列 Inox

此分類還有這些商品

技術支援服務