(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LV.A-125-ACV 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

LV.A-125-ACV 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

水平調整元件附黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物底板,拋光鍍鋅鋼貫通連結螺桿附調節六角面,透過螺絲和凹型墊圈固定於底座並支撐拋光鍍鋅鋼螺桿,另可選購無防滑盤或固定於底板的NBR橡膠防滑盤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
306921
306925
306931
306935
306941
306945
310921
310925
310931
310935
310941
310945
型號數量折扣標準
出貨日
副型號 說明
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M20x136
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M20x186
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M24x136
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M24x186
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M30x136
8天~ LV.A-ACVLV.A-125-ACV-M30x186
8天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M20x136
8天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M20x186
8天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M24x136
8天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M24x186
12天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M30x136
8天~ LV.A-ACV-ASLV.A-125-ACV-AS-M30x186

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙材質 l1 64

此分類還有這些商品

技術支援服務