(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LV.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿 (型號表)

CASTERS LEVELING MOUNTS

LV.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

水平調整元件附黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物底板,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底板的SBR橡膠防滑盤。
底座下緣具有特殊滾花,無防滑盤水平調整元件即使在不完全平坦的表面上使用時,也能提供出色的穩定性和抓地力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

301741

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
301741
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d2 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物60142414---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-60-14-AS51

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務