(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAC. 凸輪固定把手 高科技聚合物

LAC. 凸輪固定把手 高科技聚合物

凸輪固定把手
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
凸輪手把是可以快速、安全夾持的裝置。
附可調式環形螺帽(ELESA 專利)的LAC-R型號可實現快速、安全的夾持。
底座上的滾花環形螺帽可調整施加的夾持力,同時將手把鎖定在所需位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
33462
33467
33472
33476
33477
33481
33482
33487
33492
33496
33497
33501
33512
33517
33532
33536
33537
33541
33562
33567
33582
33586
33587
33591
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
材質 d4 l
(mm)
d D h2 d1 d3 h h最大值 h最小值 h1最大值 最大應力 l1 手把長 螺絲 x 高性能系列 副型號 組裝類型 說明
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物--M62146.19-2422.5264000M61865-0.75超級高科技聚合物LAC-R-B盲孔LAC-R-63 B-M6
12天~ 63不鏽鋼--M62146.19-2422.5264000M61865-0.75InoxLAC-R-SST盲孔LAC-R-63 SST-M6
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M625-21-6.19-2422.5-4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-R-p螺絲LAC-R-63 p-M6x25
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M650-21-6.19-2422.5-4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-R-p螺絲LAC-R-63 p-M6x50
12天~ 63不鏽鋼M625-21-6.19-2422.5-4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-R-SST-p螺絲LAC-R-63 SST-p-M6x25
12天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M650-21-6.19-2422.5-4000-1865M60.75InoxLAC-R-SST-p螺絲LAC-R-63 SST-p-M6x50
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物--M61846.1918--204000M61865-0.75超級高科技聚合物LAC-B盲孔LAC.63 B-M6
11天~ 63不鏽鋼--M61846.1918--204000M61865-0.75超級高科技聚合物LAC-SST盲孔LAC.63 SST-M6
8天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M625-18-6.1918---4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-p螺絲LAC.63 p-M6x25
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M650-18-6.1918---4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-p螺絲LAC.63 p-M6x50
11天~ 63[聚醯胺] 高科技聚合物M625-18-6.1918---4000-1865M60.75超級高科技聚合物LAC-SST-p螺絲LAC-63 SST-p-M6x25
11天~ 63不鏽鋼M650-18-6.1918---4000-1865M60.75InoxLAC-SST-p螺絲LAC-63 SST-p-M6x50
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物--M82578.111-2826.532.57000M82080-1超級高科技聚合物LAC-R-B盲孔LAC-R-80 B-M8
8天~ 79不鏽鋼--M82578.111-2826.532.57000M82080-1超級高科技聚合物LAC-R-SST盲孔LAC-R-80 SST-M8
11天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M825-25-8.111-2826.5-7000-2080M81超級高科技聚合物LAC-R-p螺絲LAC-R-80 p-M8x25
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M850-25-8.111-2826.5-7000-2080M81超級高科技聚合物LAC-R-p螺絲LAC-R-80 p-M8x50
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M825-25-8.111-2826.5-7000-2080M81InoxLAC-R-SST-p螺絲LAC-R-80 SST-p-M8x25
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M850-25-8.111-2826.5-7000-2080M81InoxLAC-R-SST-p螺絲LAC-R-80 SST-p-M8x50
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物--M82078.11121--25.57000M82080-1超級高科技聚合物LAC-B盲孔LAC.80 B-M8
11天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物--M82078.11121--25.57000M82080-1InoxLAC-SST盲孔LAC.80 SST-M8
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M825-20-8.11121---7000-2080M81超級高科技聚合物LAC-p螺絲LAC.80 p-M8x25
8天~ 79[聚醯胺] 高科技聚合物M850-20-8.11121---7000-2080M81超級高科技聚合物LAC-p螺絲LAC.80 p-M8x50
8天~ 79不鏽鋼M825-20-8.11121---7000-2080M81InoxLAC-SST-p螺絲LAC-80 SST-p-M8x25
11天~ 79不鏽鋼M850-20-8.11121---7000-2080M81超級高科技聚合物LAC-SST-p螺絲LAC-80 SST-p-M8x50

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務